The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

UXTM

O Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) é um monitor de bateria estacionária concebido para utilização em telecomunicações ou em centros de dados com alimentação CC.

Cellcorder CRT-400

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

O medidor de resistência celular Cellcorder™ CRT-400 foi especialmente concebido para cumprir rigorosamente as normas IEEE para testar baterias.

Hidrómetro digital da bateria

O DMA35 é um medidor portátil, autónomo e digital de gravidade específica e de temperatura do eletrólito, adequado para ambientes industriais exigentes.

BCT-2000

O BCT-2000 testa qualquer cadeia de até 256 células, executa testes de capacidade de corrente e capacidade de energia constantes, suporta testes da UPS e muito mais.

Unidades de Carga Contínua

A Unidade de Carga Contínua fornece a carga durante um teste de capacidade e pode ser utilizada com o controlador BCT-2000, o monitor BDS-256XL, ou como um elemento autónomo com a Caixa de Controlo Manual.

Bateria Xplorer Enterprise

A BXE tem uma interface de utilizador intuitiva, que permite uma análise fácil do estado da bateria e também da causa provável e ações corretivas das condições de alarme.

Acesso de Partner

Idioma e Localização