Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX
Purposely built for NVIDIA GB200 and GB300 NVL72 SuperPods, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX accelerates the deployment of AI factories and high-performance computing (HPC) workloads. Engineered to support the extreme power densities required by AI and machine learning platforms, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX can incorporate a 1400A DC power busbar, up to eight (4+4) scalable, highly efficient DC Power Shelves.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX
Purposely built for NVIDIA GB200 and GB300 NVL72 SuperPods, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX accelerates the deployment of AI factories and high-performance computing (HPC) workloads. Engineered to support the extreme power densities required by AI and machine learning platforms, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX can incorporate a 1400A DC power busbar, up to eight (4+4) scalable, highly efficient DC Power Shelves.
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
Vantagens
- HIGH-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate scalable and efficient 19” DC Power Shelves to reliably deliver power for GPU-intensive clusters.
- MID-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate vertical or horizontal rPDUs to deliver power for storage or networking assets.
- ADVANCED THERMAL MANAGEMENT: Supports in-rack liquid cooling manifolds to efficiently manage GPU heat loads.
Características
- FLEXIBLE CONFIGURATION: DC Power Shelves optimize space usage while maintaining power distribution balance and structural integrity.
- AI-OPTIMIZED DESIGN: Purposely built to handle the extreme power density of and comply with NVIDIA GB200/GB300 NVL72 reference designs.