The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, 1,500-10,000VA 230VAC UPS – International models

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS is an online double conversion system offering premium power outage protection and continuous power conditioning in a flexible rack/tower design. This single-phase UPS family provides superior protection and remote management capability, making it ideally suited to protect critical infrastructure in both centralized and edge network applications. Additionally, the Liebert GXT5 UPS offers a scalable battery runtime solution through matching external battery cabinets.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
Two-year comprehensive factory warranty for UPS and battery with next-day advanced exchange to support maximum availability
High power factor operation up to unity, allows for more connected devices
Energy Star® 2.0 certification; high efficiency in online (95%) and Active ECO (98%) modes
Enhanced local and remote management capabilities for intelligent critical infrastructure management
SNMP network communications with Vertiv™ RDU101 NIC (optional for up to 3kVA units; factory pre-installed for 6 and 10kVA units) streamlines installation and maintenance
Auto-detection of external battery cabinets for scalable power 
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantia: Two-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available

The full range of single-phase Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS systems are easy to deploy with convertible rack/tower design that offers installation flexibility. Its gravity-sensing, color LCD provides a user-friendly interface for local configuration and management. Setup and integration are also easy with auto-detection of matching external battery cabinets for additional runtime solutions. With available network interface card (NIC), the Vertiv suite of management solutions including Trellis™ Power Insight and Vertiv™ LIFE™ Services are available to support your critical infrastructure. Designed for high availability and capacity, these compact UPS models with output power factors up to unity provide more usable power for connected equipment. High efficiency operation of this Energy Star® 2.0 certified UPS means you get protection while supporting sustainability. Increased efficiency is also achieved with Active ECO operating mode.

Descrição geral das especificações do modelo
GXT5-2000IRT2UXL
2000 VA / 2000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-6000IRT2UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 6kVA/6kW 230V | Online Rack Tower
6000 VA / 6000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-10kIRT2UXLN
10000 VA / 10000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-EBC48VRT2U
      3.4 in   16.9 in   18.6 in   57.3 lbs  
GXT5-EBC72VRT2U
             
GXT5-EBC192VRT3U
      5.1 in   16.9 in   24.8 in   127 lbs  

Vantagens

More usable power to support more connected loads for cost and space savings
Simplified installation and operation
Remote UPS firmware upgrade capability
Ability to prioritize critical loads
Improved ability to manage connected devices without impacting continuity
Streamlined remote monitoring and operational efficiency
Faster deployment and accurate runtime information
Intelligent battery health management for optimized service life
Optimized energy and capacity management 
Eligible for the Vertiv™ Trade-In Program. Contact a Vertiv partner for discount rates and to calculate your savings  

Características

High power factor 1.0 PF
Full-color graphic LCD with gravity sensing orientation
Programmable outlets for power cycling hung equipment and optimum battery usage
The Vertiv™ RDU101 network interface card (NIC) for SNMP communications and environmental sensor support, included and factory pre-installed on 6 and 10kVA models
Maintenance bypass capability standard on all 6kVA and larger systems
Rack / tower convertible systems
Hot-swappable internal battery and scalable power with auto-detection of external battery cabinets
Energy Star® 2.0 certified  

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Acesso de Partner

Idioma e Localização