The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert EXM2 Uninterruptible Power Supply

Vertiv™ Liebert® EXM2 is a monolithic uninterruptible power supply (UPS), designed to address the rising need of highly reliable and efficient UPS for next-gen mid-size critical applications. Liebert EXM2 is equipped with three modes of operation and coupled with intelligent paralleling function that delivers operating efficiency up to 98.8% without sacrificing the availability. Its robust and flexible design optimizes the space and seamlessly adapts into multiple applications and infrastructure. The product is available from 100 to 250 kVA/kW power ratings.

Obter brochura Obter manual

Características

Guarantees Maximum Energy Savings: Up to 97% and 99.2% efficiency in double conversion and ECO mode respectively
Further Maximizes Energy Savings: Up to 98.8% efficiency in third mode of operation (Dynamic online mode) and Intelligent parallel function
Compact Footprint: Saves space up to 15% over legacy system
Increases Flexibility: Seamlessly fits in multiple application scenarios i.e. In-Row, Room, Against-the-wall
Guarantees Faster Battery Recharging: Powerful battery charger
Guarantees Wider Battery selection and Lowers Installation Costs: 2-Wire DC bus & compatibility with lithium-ion batteries
Increases Adaptability and Lowers Cooling Costs: Seamlessly operates up to 50 °C
Fully Compatible with Critical IT and Non-IT loads: 0.5 lagging to 0.5 leading loads without derating
Achieves Maximum Capacity up to 1.5 MW: Up to 6 units in parallel
Guarantees More User Friendly HMI and Leaner Spare Parts Management: Integrated user-friendly touch screen display consistent with existing Vertiv offering
Fault Tolerant Design: Use of modular blocks allows safe, easy and fast installation and service, reducing mean time to repair (MTTR) and maximizing availability  

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Acesso de Partner

Idioma e Localização