The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A0

The Vertiv PowerIT Basic Upgradeable PDU VP1NC0A0 is a 100A, 277/480V, 0U Vertical rack power distribution unit with no monitoring. It has (30) Saf-D-Grid Series 400 receptacles and a IEC60309 3P + N + E, 100A, 277/480V, Watertight IP67 plug providing 66.4kVA of power capacity. The units are ETL & c-ETL Listed, TAA-Compliant and individually tested for functionality and reliability.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura
Login to Save for Later
Principais benefícios
  • RELIABLE POWER DISTRIBUTION: The Vertiv™ PowerIT Basic rPDU provides dependable, space-saving, and cost-effective rack-level power.
  • HIGH-CAPACITY POWER SUPPORT: The high-density models that can go up to 277V/480V provide expanded power delivery for advanced compute workloads and growing rack densities.
  • FLEXIBILE CONFIGURATIONS: It is available in multiple electrical and receptable options to support diverse IT environments.
  • 100% TESTED: Each unit is individually tested for full functionality and adherence to ETL, UL, RoHS, and TAA.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: Every Vertiv™ PowerIT Basic rPDU unit includes a standard five-year limited warranty for long-term operational reliability.
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantia: Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.

Vantagens

  • STABLE CRITICAL POWER: The Vertiv™ PowerIT basic rPDU provides stable, continuous power delivery to keep mission-critical IT equipment systems operating without interruption.
  • SAFETY COMPLIANCE: North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
  • EFFICIENT POWER DELIVERY: The Vertiv™ PowerIT basic rPDU 277/480V rack offers reliable, space-saving, and cost-effective power distribution suitable for IT, AI, and HPC applications.
  • RAPID DEPLOYMENT: Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Características

  • HIGH-DENSITY READINESS: Select Vertiv™ PowerIT basic rPDUs are designed for IT, AI, and HPC loads up to 66.4 kVA.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION OPTIONS: It delivers versatile power distribution with a broad range of outlet types (SAF-D-Grid, NEMA, IEC 60309 3P+N+E) and comes in both horizontal and vertical form factors.
  • UPGRADABLE DESIGN: Basic upgradable rPDUs allow you to add monitoring capabilities, leveraging Vertiv’s upgradable architecture to adapt as requirements evolve.
  • QUICK SETUP: It enables simple, fast installation in any standard rack or cabinet using the included mounting brackets.
  • WARRANTY & CERTIFICATIONS: Each Vertiv basic rPDU includes a 5-year limited warranty and is TAA-compliant.
  • BROAD COMPATIBILITY: The Vertiv basic rPDUs fit all industry-standard racks and support major global volage and amperage combinations for easy integration with Vertiv’s wider power chain.

Vertiv™ PowerIT Basic rPDUs are built for adaptable deployment, offering diverse outlet types, plug options, chassis colors, and cord lengths to accommodate a wide range of rack environments. Designed to support an extensive spectrum of power architectures, models include standard configurations, high density options, and high-capacity units. With broad global voltage compatibility and durable construction, it’s easy to align each rack with the right power configuration.

Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A0
Product Overview
Capacidade
100A
Intervalo da tensão de entrada
277/480V
Intervalo da tensão de saída
277V
Opções de saída
30 Saf-D-Grid Series 400
Localização
Vertical
Physical Characteristics
Peso
31 lb
Peso
14.06 kg
Altura
3 in
Altura
76 mm
Largura
3 in
Largura
76 mm
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização