The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Vertiv™ PowerBar Track

O Vertiv™ PowerBar Track é um sistema modular de barramento de via aberta com um design de dupla calha e bloco conjunto e capacidades de 160A a 2500A. Foi concebido para satisfazer as exigências de alta potência dos bastidores de TI de centros de dados para ambientes de IA e computação de alto desempenho. Também se adapta aos requisitos de energia em evolução, oferecendo energia fiável distribuição de ar. As suas caixas de derivação substituíveis em funcionamento permitem uma instalação segura e flexível em qualquer lugar ao longo da via, suportando uma integração perfeita em qualquer disposição de centro de dados. O design economizador de espaço e energeticamente eficiente suporta escalabilidade, implementação simplificada e fornecimento contínuo de energia, mesmo durante atualizações ou reconfigurações. O sistema também está em conformidade com as 614396 normas IEC, proporcionando qualidade e segurança.

Obter brochura
Principais benefícios
  • CAPACIDADE DE ALTA POTÊNCIA: Maximiza as suas capacidades de distribuição de energia com capacidades de 160A a 2500A, abordando a crescente procura de energia para cargas de trabalho orientadas por IA e alto desempenho.
  • SOLUÇÃO EXPANSÍVEL E FLEXÍVEL: Foi concebida para qualquer centro de dados, adaptando-se às configurações de alimentação variáveis e otimizando o espaço útil com opções de implementação de bastidor ou pavimento inferior.
  • DESEMPENHO FIÁVEL: O seu design compacto e economizador de espaço proporciona energia consistente em ambientes de alta densidade sem comprometer a eficiência ou a fiabilidade.
  • EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Está disponível em condutores de cobre de alta densidade e alumínio de 55% de condutividade, proporcionando um desempenho elétrico superior, ajudando a reduzir os custos operacionais.
  • BARRAMENTO DE CIRCUITO ABERTO DE ALTA AMPERAGEM: Inclui novas classificações com o Multi Stack Joint Pack e o Double Joint Block, aumentando a capacidade de amperagem e melhorando o desempenho para aplicações de alta procura.
Especialmente adequado para:
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
Garantia: Este produto inclui uma garantia padrão de 12 meses.

Vantagens

  • DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SIMPLIFICADA: Maximiza o espaço e aumenta a eficiência elétrica com uma barra condutora aberta inovadora e de alta amperagem.
  • FORNECIMENTO DE ENERGIA CONTÍNUO: As suas caixas de derivação de substituição direta adaptam-se perfeitamente às necessidades de energia em mudança sem perturbar cargas críticas, suportando operações empresariais contínuas.
  • DESIGN MODULAR: Permite uma expansão flexível, permitindo que as unidades de derivação sejam adicionadas em qualquer lugar ao longo da barra condutora.
  • DESIGN PERSONALIZÁVEL: Permite reconfigurações de capacidade e ligação, permitindo uma otimização e adaptação perfeitas ao longo do tempo com o mínimo de apoio externo necessário.
  • SEGURANÇA SUPERIOR: É verificado com certificação IP 2X e normas IEC, reduzindo os requisitos de mão-de61439-6obra, melhorando a proteção e a eficiência da instalação.
  • DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA INTEGRADA: Liga-se perfeitamente aos produtos Vertiv™, incluindo aparelhagem e quadro elétrico Vertiv™ PowerBoard, como um componente central escalável do portefólio Vertiv 360AI.

Características

  • BARRADOR DE DUPLA FIXAÇÃO: Proporciona uma maior capacidade de amperagem numa área útil de cobertura compacta, tornando-a numa solução inteligente para distribuição de energia de alta densidade em ambientes com espaço limitado.
  • CAIXAS DE DERIVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DIRECTA: Estas são certificadas IP 2X para instalação segura em qualquer lugar ao longo da barra condutora, maximizando a flexibilidade, a segurança e o retorno do investimento.
  • OPÇÃO DE MEDIÇÃO AVANÇADA: Permite a monitorização da energia em tempo real e a integração de dados através de ligações plug-in Ethernet RJ45 para uma gestão mais inteligente do centro de dados.
  • CAIXA DE ALUMÍNIO: A sua construção leve permite uma instalação e manuseamento mais rápidos e fáceis.
  • IEC 61439-6 NORMAS: Proporciona segurança, fiabilidade e desempenho reconhecidos globalmente através de verificação e teste rigorosos do design.
  • ​

O sistema de barramento Vertiv PowerBar Track foi concebido para suportar permanentemente 100% da corrente, sendo ideal para ambientes de computação de alto desempenho e infraestruturas orientadas por Inteligência Artificial. Proporciona uma distribuição de energia escalável, eficiente em termos de espaço e energeticamente otimizada, com funcionalidades avançadas de medição através de ligações plug-in RJ45 Ethernet, permitindo a monitorização e integração simplificadas. O seu design modular suspenso oferece flexibilidade e simplicidade, permitindo configurações personalizáveis que se adaptam à evolução das necessidades dos centros de dados e do negócio.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para USA Alteração
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Acesso de Partner

Idioma e Localização