The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

VertivContent

Dispositivos domésticos inteligentes

Proteja a disponibilidade da sua rede doméstica de dispositivos ligados que ajudam nas atividades pessoais do dia a dia, como controlar a iluminação, o clima e as funcionalidades de segurança da sua casa.

Aqui está o que vai precisar

Vertiv™ Edge UPS

Vertiv™ Edge é uma família de UPS de ondas sinusoidais interativas de linha flexível, altamente fiáveis, eficientes e controláveis, com modelos que variam entre 500 VA e 3000 VA em 1U, 2U, 3U, nos fatores de mini-torre, torre de bastidor e suporte de bastidor (dependendo do modelo).

Liebert GXT5 UPS, 750 VA - 20 kVA

A Liebert™ GXT5 UPS é uma solução de UPS em linha de dupla conversão que oferece proteção elevada contra falhas de eletricidade, bem como condicionamento de potência contínuo num sistema de implementação compacto e flexível.

UPS Vertiv™ Edge de iões de lítio, 1500-3000 VA

A UPS interativa em linha de iões de lítio Vertiv Edge fornece condicionamento de energia e bateria de reserva a equipamento de TI crítico, como servidores e equipamento de rede, garantindo que as suas aplicações críticas para o negócio ficam protegidas em caso de corte de energia imprevisto ou de um pico de energia sem precedentes.

Vertiv™ Liebert® GXT RT+ UPS

O fator de potência de saída elevado (0,9) da fonte de alimentação ininterrupta (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+, proporciona uma proteção de alto desempenho para dispositivos ligados a partir de uma vasta gama de tensões de entrada.

Bypass de manutenção e acessório de distribuição de saída do Liebert® MicroPOD

Esta unidade permite a transferência manual do equipamento ligado à alimentação da rede elétrica através de um comutador de bypass de manutenção, permitindo a manutenção programada ou a substituição da UPS sem interromper a alimentação do centro de dados.

Acesso de Partner

Idioma e Localização