The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Avocent HMX Manager Software Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Before upgrading, please read the release notes and technical documentation. The upgrade steps must be followed exactly as written. Failure to follow the steps could result in non-functioning units.

HMX Manager

Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager Models are compatible with the firmware upgrade to version 6.0.0.74 or above. If you have both a 4.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-729-xxx) and a 5.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-882-xxx), please contact Avocent Technical Support to get firmware that allows the Managers to work together in a Hub and Spoke configuration.

HMX Transmitter and Receiver

Once HMX transmitter or HMX receiver is upgraded to a .30 version of firmware (either 4.30.0.18 or 6.30.x.x), you cannot downgrade that unit to a “non .30” release. For example, once upgraded to 4.30.0.18 a customer cannot downgrade to 4.0.0.18 or 4.10.0.18.

Latest Releases for Avocent HMX Digital High Performance KVM Switches

RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v6.0.0.74
January 20, 2017

Release Notes HMX-MGM_V6.0.0.74.zip
MD5 Checksum

 

Previous Releases for Avocent HMX Digital High Performance KVM Switches

PRODUCT NOTES RELEASE VERSION AND DATE SOFTWARE DOWNLOAD

v6.0.0.69
December 4, 2015

Release Notes HMX_Mgr_6.0.0.69.zip

v6.0.0.63
November 13, 2014

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.63

v6.0.0.57
August 15, 2014

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.57

v6.0.0.48
May 30, 2013

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.48

v4.0.0.10
July 26, 2010

Release Notes HMX-Manager_bin_v_4.0.0.10
HMX-Manager_bin_v_pgsql-8.4.0.0

v2.0.0.5532
November 7, 2008

Release Notes HMX-Manager_bin_v_2.2.0.5532

v2.0.0.5430
May 30, 2008

Release Notes HMX-Manager_bin_v_2.0.0.5430
HMX-Manager_bin.MD5_v_2.0.0.5430

v1.0.3.5251
February 1, 2008

  HMX-Manager_bin
HMX-Manager_bin.MD5

v1.0.2.5110
November 2, 2007

Release Notes HMX-Manager-1.0.2.5110.bin
HMX-Manager-1.0.2.5110.bin.MD5

관련 자료

Avocent HMX2050 / HMIQDHDD Software Downloads Image

소프트웨어 및 펌웨어

Avocent HMX2050 / HMIQDHDD Software Downloads
Avocent HMX1070 / HMIQSHDI Software Downloads Image

소프트웨어 및 펌웨어

Avocent HMX1070 / HMIQSHDI Software Downloads
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역