The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품 모델

DA125, 125kW

The Liebert DSE is the industry's first pumped refrigeant economization system designed specifically for data centers. Ideal for companies seeking sustainable solutions, it provides up to 50% higher efficiency than traditional systems - and it uses no water. Its advanced controls automate economization to get the most free-cooling in any environment.

설명서 다운로드
적합한 용도:
  • Government
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Professional Services
  • Telecom
보증서: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

복지

Minimizes compressor use to maximize free cooling Eliminates need for bringing outside air and contanimants into the data center Eliminates water usage, no costly water treatment required Auto-economization increases the number of free-cooling hours throughout the year No dampers and louvers to maintain Industry-best condenser efficiency N+1 thermal redundancy Capacity can easily be scaled without affecting the rest of the cooling infrastructure, while maintaining desired redundancy Lower refrigerant charge than traditional DX systems

특징

Pumped Refrigerant Economizer Advanced Thermal Controls Microchannel Condenser Independent Thermal System Design 50-265kW capacities Downflow configurations (50 - 265 kW) Upflow configurations (80 - 85 kW)    

Air-cooled free cooling system with water-free economization, a rapidly deployable configuration and advanced Liebert iCOM thermal controls to optimize each unit and harmonize the operation of multiple units for temperature and airflow. Highly scalable and modular design accommodates changing IT loads and is ideal for upgrading outdated or inefficient cooling systems.

DA125, 125kW
Technical Specifications
총 규격 용량 kBtuh[kW]
426.5 [125]
순 현열 능력 kBtuh[kW]*
499 [146]
규격 공기 흐름 [CFM]
18,000
총 용량
499 [146]
공기흐름 방향
Upflow and Downflow
방열 매체
Air
용량 조절
Variable Speed EC Fans
제어 및 모니터링
Liebert iCOM Unit Control
Physical Characteristics
무게(파운드/kg)
3465
무게(파운드/kg)
1572
세로(인치/mm)
94
세로(인치/mm)
2388
가로(인치/mm)
144
가로(인치/mm)
3658
깊이(인치/mm)
47
깊이(인치/mm)
1194
Tools & Selectors
Select, compare, or configure thermal management systems
Tour the Liebert® DSE
Learn about the DSE features, capabilities, and benefits.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 열 관리
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역