The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Vertiv S-Series Rack

The S-Series Rack is an innovative enclosure system that integrates your computing hardware, power management technologies and peripherals in your data centres and computer rooms. It gives superior design and flexibility, allowing optimal data centre performance and easy installation.

설명서 다운로드
적합한 용도:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Professional Services

복지

Excellent Rack Cooling Efficiency​​
Optimal heat management with 78% perforation rate for both front and rear doors 
Optional blanking panels for air flow are available
Enhanced Rack Installation Space Efficiency
Solid steel frame with installation slots
Rack static load capacity of 1,200KG
Enhanced Rack System Applicability in Data Centres
Accessories available for cabling and airflow management
Customized features for specific requirements in data centres
Increased Convenience In Installation And Maintenance
Tool-less design for cable, air management and PDU mounting for flexible and quick installation
Low profile casters pre-configured for easy deployment and mobility 
Self-levelling feet for easy installation
Increased Rack Adaptability And Expansibility
Integral part of the total data centre solution of Emerson Network Power
Highly adaptable and flexible to integrate power, cooling and monitoring equipment
Containment solutions available

특징

S-Series Racks Features:
Strong and durable solid frame that can hold up to 1,200KG static load 
78% open high perforated doors for optimal air flow 
Convenient tool-less installation of cable and air flow management 
Seismic solution is available for critical application
Rapid, self-levelling feet 
3 Point Swing Lock
You need a rack ready to go:
Get what you need, when you need it:
Enclosure height of 48U
Width of 600mm or 800mm
Side panels
Air flow management
Cable management options Mounting accessories 
Standard Colour RAL 9005 
Standard Optional Colour RAL 7035

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역