The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerUPS 9000 is a high-power density, extremely efficient and compact product, ideal for ensuring power protection both to small enterprise and to larger datacenters. Vertiv™ PowerUPS 9000 is a reliable, global and modular platform, digital native and complemented by advanced services and monitoring offerings. Designed to be exceptionally compact, making it an ideal solution for space-constrained environments, it can be easily integrated in powertrain or replace similar products without changing power infrastructure.

브로슈어 다운로드
주요 이점
• Load protection • Business continuity • Infrastructure resiliency • TCO minimization
적합한 용도:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

복지

• Simplified product selection, common user experience, leveraging global application expertise • Compact solution >= 1250kVA, high power density (up to >625kW/m2) are an ideal fit for power-intensive applications • No compromise between load protection and energy savings with Dynamic Online feature • Safety first, whatever the application need is • Customizable power setup depending on real load demand • Lower energy consumption, higher savings, and environmental sustainability • High fault clearing capacity • Improved reliability and fault management • Simplified maintenance and improved service efficiency with minimized MTTR • A higher volume of data enables more effective root cause analysis and enhances troubleshooting capabilities • Enables Vertiv™ Digital Services • Automatic power alignment for optimal system performance avoiding human errors • User-friendly interface

특징

• One Global Platform (CE & UL) • Modular Architecture, 125kVA Power modules • Three Operating Modes • Optional Back-feed Disconnect cabinet and DC Ground Fault Detection • Increased Efficiency with high power solution • 150kAIC Withstand • Distributed intelligence • Hot Serviceability at Power module Level • Fault Waveforms Recorder • Vertiv™ LIFE™ Services • Simplified Firmware Update • Improved HMI User Experience*

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역