The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

NetSure 701

NetSure™ 701 시리즈 전원 공급 시스템은 운송 및 전력 산업의 필요를 충족하기 위해 개발하고 운영한 다년간의 경험을 기반으로 설계되었습니다. 이 시스템은 면적 비율당 탁월한 전력을 공급합니다. 미래의 용이한 확장성을 허용하면서 초기 요건을 충족시키기 위해 비용 효율적으로 최적화되었습니다.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • 통신

특징

시스템당 최대 77 kW까지 제공, 최대 154 kW까지 확장 가능. 
벽에 설치 가능.
설치 및 유지 보수를 위한 전면 액세스 및 상당 케이블 설계.
비용 효율적이기 때문에 고급 컨트롤러를 통한 확장, 로컬/원격 제어 및 감독에 용이함.
정류기 작업 온도 범위는 -40°C  ~ 75°C이며 고온 환경에서의 작업에 강력한 기능을 발휘합니다.
디지털 신호 처리 컨트롤 및 통합 소프트 스위치 기술을 장착한 정류기는 정격 효율을 최대 96%까지 올립니다.
핫 연결이 가능한 정류기 모듈은 쉽고 빠른 온라인 유지 보수가 가능합니다.
AC 측면 및 DC 측면에 모두 낙뢰 보호 설계가 적용되었습니다.
포괄적인 오류 경보, 오류 보호 기능을 제공합니다.
배터리의 작동 수명을 연장하는 완벽한 배터리 관리.
정류기 ID 번호 식별 기능을 통한 용이한 자산 관리.

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 배전설비, 옥외형 캐비닛 (시스템)
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 옥외형 캐비닛 (시스템)
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역