The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

NetSure HVDC Power Systems

Netsure™ HVDC 시리즈는 데이터 센터에 사용하기 위한 고전압 DC 전원 공급을 위한 시장 수요를 충족하는 새로운 세대의 400V 대용량 DC 전원 공급 솔루션입니다. DC 전력 시스템은 디지털 듀얼 DSP 컨트롤, 능동 PFC, 소프트 스위칭 및 중앙 집중형 방열 등 다양한 기능을 통합합니다.

브로슈어 다운로드
주요 이점
Free up floor space near IT and telecom gear Transition to HVDC power while supporting critical AC and -48 VDC loads Use 10 times less copper cabling than -48 VDC Reduce energy losses on site with less AC to DC conversions
적합한 용도:
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 통신

This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.

모델 사양 개요
NetSure HVT EO2 CA1
150 kW   375 A   400 VDC   380 VAC / 480 VAC   Cabinet  
NetSure HVT EO2 CN1
360 kW   900 A   400 VDC   380 VAC / 480 VAC   Cabinet  

복지

단순화된 시스템 아키텍처 전환 장비를 제거함으로써 시스템 신뢰성을 향상시켜 전력 손실의 감소 작은 면적 차지 낮은 용량 비용 단순한 운영 및 유지관리 부하 밸런싱의 문제 없음 고조파 문제 없음 병렬접속 및 동기화 필요성 제거 전반적인 전기 효율성의 향상 낮은 열 부하

특징

도어가 닫혔거나 열린 경우를 대비해 높은 안전성을 가진 접근할 수 없는 베어 라이브 컨덕터가 존재합니다. DC 버스 및 DC 출력 분기에 대해 절연 실패 또는 접지 오류 경보 기능이 지원됩니다. 작동 상태를 표시하고 자동 오류 경보를 제공하기 위해 7인치 터치 스크린을 장착한 DC 배전 장치에 대해 별도의 배전 모니터링이 지원됩니다. 높은 역률, 고효율성 및 낮은 THD. 전력 그리드 적응력이 강함. 입력 전압 내의 정상 작동은 260 VAC ~ 530 VAC 범위를 가지며, 위상 오류에 대해 자동 보호 기능을 통해 600 VAC 입력을 견딜 수 있습니다. 디지털 능동 부하 공유. <±5%의 불균형을 가진 안정된 부하 공유 기능, 정류기는 컨트롤러가 분리되었을 때 능동 부하 공유 기능을 통해 안정적으로 작동합니다. 웹 기반 모니터링. 이더넷, 모뎀 또는 RS232 포트를 통해 실시간 원격 모니터링. 안전하고 안정적임. AC 측면, DC 측면 및 신호에서 구현된 포괄적인 번개 보호 기능. 정류기 및 컨트롤러 모듈을 위한 손상이 없는 핫 플러깅/언플러깅 지원, 쉽고 빠른 온라인 유지 관리. 디젤 발전기의 고조파 및 순간 과전압에 탁월한 적응력. 다양한 모델 및 전원 발전기와 호환 가능. 용량 확장을 위한 특별한 병행 설계. 쉬운 온라인 병행 연결 또는 컷인 업그레이드. 높은 전력 밀도 및 낮은 면적 차지. 청정 설계. 시스템 효율성 향상을 지원하는 정류기 대기 모드, 클래스 A 전도 및 방사 방출을 위한 고급형 EMC 설계.

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 배전설비, 옥외형 캐비닛 (시스템)
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 옥외형 캐비닛 (시스템)
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역