The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Focused Cooling Using Cold Aisle Containment

16-10-2

A number of options are available to facilities professionals looking to improve cooling efficiency and optimize thermal performance.

A number of options are available to improve cooling efficiency and optimize thermal performance. Aisle containment prevents the mixing of hot and cold air when used with intelligent thermal management controls and can be used to manage temperature to optimize cooling system performance. Either hot aisle or cold aisle containment systems can be installed and are capable of efficiently cooling today’s higher density data centers. This paper reviews both approaches.

Key Takeaways

  • Beyond implementing basic measures such as sealing moisture out of the data center and improving airflow, aisle containment to prevent the mixing of hot and cold air stands out as a method that can dramatically reduce energy costs, minimize hot spots and improve the carbon footprint of data centers.
  • While hot aisle and cold aisle containment systems both are capable of increasing efficiency and cooling today’s high heat data centers, cold aisle containment better addresses the task of separating hot and cold air while supplying cold air to the servers.
  • Cold aisle containment can be used with or without conventional raised floor cooling. It is easily retrofitted into existing raised floor data centers and works in tandem with the raised floor as well as with extreme density cooling systems to produce highly efficient cooling solutions.

Download The White Paper

관련 자료

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역