The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

가정용품 제조업체를 위한 맞춤형 데이터 센터 솔루션

19-2-15

한 주요 가정용품 제조업체는 중요 생산 애플리케이션을 지원하기 위해 이들의 시설에 새로운 데이터 센터를 추가해야 했습니다.

회사 소개

수십억 달러 규모의 이 가정용품 제조업체는 전 세계의 다양한 브랜드를 통해 다양한 가정용 및 개인 용품을 판매합니다.

1846년에 설립된 C&D는 전 세계에 제품을 판매하는 가장 빠르게 성장하고 있는 소비재 제품 회사입니다. 이들의 사업부는 전문 제품, 국내 소비자, 해외 소비자로 구성되어 있습니다.

배경

한 주요 가정용품 제조업체는 중요 생산 애플리케이션을 지원하기 위해 이들의 시설에 새로운 데이터 센터를 추가해야 했습니다. 생산 설비의 특성으로 인해 이 회사는 공간을 최적화할 뿐만 아니라 컴퓨팅 시스템에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 먼지가 발생하는 제조 환경을 견딜 수 있는 데이터 센터가 필요했습니다. 그리고 새로운 데이터 센터를 보호하면서도 운영에 필수적인 용량을 증가시켜야 했습니다.

그래서 이들은 Vertiv를 선택했습니다. 당사의 전기 계약업체 파트너와 협력하여 Vertiv는 Vertiv의 소형이지만 강력한 SmartMod™ 인프라 주변에 구축된 별도의 로컬 데이터 센터에 턴키 납품을 제공했습니다.

중요한 기술이 항상 작동할 수 있도록 보장하는 SmartMod는 맞춤형 데이터 센터 인클로저 형태의 모듈식 IT 인프라 솔루션입니다. 이것은 빠르게 배치가 가능하고 완벽하게 통합된 독립형 장치로써 이를 사용하면 향후 몇 년 동안 조직을 지원하기 위한 재배치 및 설계가 쉬워집니다.

사례 요약

위치:북미

중요 요구 사항:가정용 제품 제조업체는 먼지가 발생하는 제조 환경에서 손상을 입지 않도록 방지하면서도 귀중한 부지를 보존하는 새로운 데이터 인프라가 필요했습니다.

제품/서비스: SmartMod 인프라는 모듈식 데이터 센터, 케이블 육양국, 네트워크 집계를 위해 빠른 배치가 가능한, 사전 조립식, 지능형 인클로저를 제공합니다.

결과:

  • 환경 위험 요소로부터 컴퓨터를 보호하기 위해 온프레미스이지만, 해당 환경으로부터 격리된 SmartMod 인프라 솔루션을 설치함
  • 데이터 용량을 20kW로 늘림
  • 설치 시간을 최소화하고 공간 업그레이드의 필요성을 제거하여 비용을 절감함
  • 여러 위치에서 사용하기 위해 C&D에 재현하기 쉬운 설계를 구현함
사례 연구 다운로드(PDF)
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역