The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

単線図は、電気システム解析の青写真です。これは、重要な対応計画を準備するための最初のステップであり、施設の配電システムのレイアウトと設計に完全に慣れることができます。

新設施設であろうと既存施設であろうと、1行の図は、将来のすべてのテスト、サービス、メンテナンス活動にとって重要なロードマップです。そのため、単一線の図は施設の貸借対照表のようなもので、施設のスナップショットを一度に提供します。システムが適切に保護されるようにするため、施設が変わるにつれて変更する必要があります。

製品およびサービスを表示


効果的な単線図は、冗長機器や利用可能なスペアなど、電気システムの主要コンポーネントがどのように接続されているかを明確に示します。各電気機器、その回路導体、およびそれらの保護装置の定格およびサイズを含む、入力電源から各下流負荷への正しい配電経路を示します。

多くのプロセス施設では、負荷は小さな増分で継続的に追加または削除されます。システムの一部が過負荷状態になるか、その他の問題が発生するまで、ネット効果は必ずしも見られません。多くの場合、関連するアップストリームサーキットブレーカの標準設定を適切に変更することなく、回路が追加されます。使用する保護装置は、時間/電流曲線と相互に調整する必要があります。単線図は、機器、冗長性、および保護の適切な設計を可能にするロードマップを提供します。

NFPA-70E要件では、正確で最新のシングルラインダイアグラムが義務付けられています。

これらの要件を満たすため、Vertivは包括的なサイト調査を実施して、施設の単一線図を作成したり、既存の図を更新したりできます。調査の内容:

  • 機器の在庫がある
  • 作成中の図面の存在と、それらが十分に利用可能であることを確認する
  • 現在の状態で製造中の図面が維持されていることを確認するプロセスがあることを確認する
  • 負荷が緊急/スタンバイフィーダーに接続されていることを確認する
  • 単一障害点の可能性を検証する
  • 重要なシステム(N、N+1、N+2...)の設計冗長性を評価し、すべての重要な機器をシャットダウンせずに維持できるかどうかを評価する
  • サイトごとの所見と推奨される措置の概要を記したレポートを作成する
  • 顧客提供の単線図面を480V配電盤に更新
  • AutoCAD 形式の単線電気回路図のコピーを提供する
  • 各施設での施工図の掲示

以下を含むさまざまなサービス活動には、最新の単線図が不可欠です。

  • 短絡計算
  • 調整研究
  • ロードフロースタディ
  • 安全性評価試験
  • その他すべての工学研究
  • 電気安全手順
  • 効率的なメンテナンス

メリット

  • 障害箇所の特定とトラブルシューティングの簡素化を支援
  • LOTO手順中の潜在的な電気エネルギー源を特定する
  • 人員の安全を確保する
  • NFPA 70E要件に準拠
  • 施設の安全で信頼性の高い運用を確保

範囲

電気システムの正確な画像を提供するために、通常、単線ダイアグラム情報には以下が含まれます。

  • 入力ライン(電圧とサイズ)
  • 入力メインヒューズ、ポットヘッド、カットアウト、スイッチ、メイン/タイブレーカー
  • 変圧器(定格、巻線接続、接地手段)
  • フィーダーブレーカーとヒューズ付きスイッチ
  • リレー(機能、使用、タイプ)
  • 電流/潜在的な変圧器(サイズ、タイプ、比率)
  • 制御トランス
  • すべてのメインケーブルと配線は、関連する絶縁スイッチとポットヘッド(実行のサイズと長さ)で実行します。
  • 一体型リレーとメインパネルを含むすべての変電所、および各フィーダーと各変電所の負荷の正確な性質
  • 重要な機器の電圧とサイズ(UPS、バッテリー、発電機、配電、転送スイッチ、コンピュータールームの空調)
Partner Login

言語と地域