The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

DA125, 125kW

The Liebert DSE is the industry's first pumped refrigeant economization system designed specifically for data centers. Ideal for companies seeking sustainable solutions, it provides up to 50% higher efficiency than traditional systems - and it uses no water. Its advanced controls automate economization to get the most free-cooling in any environment.

Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Government
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Professional Services
  • Telecom
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

Minimizes compressor use to maximize free cooling Eliminates need for bringing outside air and contanimants into the data center Eliminates water usage, no costly water treatment required Auto-economization increases the number of free-cooling hours throughout the year No dampers and louvers to maintain Industry-best condenser efficiency N+1 thermal redundancy Capacity can easily be scaled without affecting the rest of the cooling infrastructure, while maintaining desired redundancy Lower refrigerant charge than traditional DX systems

Caractéristiques

Pumped Refrigerant Economizer Advanced Thermal Controls Microchannel Condenser Independent Thermal System Design 50-265kW capacities Downflow configurations (50 - 265 kW) Upflow configurations (80 - 85 kW)    

Air-cooled free cooling system with water-free economization, a rapidly deployable configuration and advanced Liebert iCOM thermal controls to optimize each unit and harmonize the operation of multiple units for temperature and airflow. Highly scalable and modular design accommodates changing IT loads and is ideal for upgrading outdated or inefficient cooling systems.

DA125, 125kW
Technical Specifications
PUISSANCE NOMINALE TOTALE kBtu/h [kW]
426.5 [125]
PUISSANCE SENSIBLE NETTE kBtu/h [kW]*
499 [146]
DÉBIT D'AIR nominal [pi3/min]
18,000
Puissance totale
499 [146]
Direction du courant d'air
Upflow and Downflow
Moyen pour évacuer la chaleur
Air
Modulation de la capacité
Variable Speed EC Fans
Commandes et surveillance
Liebert iCOM Unit Control
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
3465
Poids (lb/kg)
1572
Hauteur (po/mm)
94
Hauteur (po/mm)
2388
Largeur (po/mm)
144
Largeur (po/mm)
3658
Profondeur (po/mm)
47
Profondeur (po/mm)
1194
Tools & Selectors
Select, compare, or configure thermal management systems
Tour the Liebert® DSE
Learn about the DSE features, capabilities, and benefits.

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation