The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

E42611

DCE Rack 42U 2000mm (78.74”)H x 600mm (23.62”)W x 1100mm (43.3”)D with (1) 77% Perforated Locking Front Door, (2) 77% Perforated Split Locking Rear Doors, Split Locking Side Panels, Top Panel, Casters and Leveling Feet, (2) Full Height PDU/Cable Mgt Brackets, (1) Baying Kit, (50) M6 Cage Nuts and Screws, Color RAL 7021 Black

Obtenir une brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Avantages

Flexibility: Removable High Density Cable Entry Top Panel allows for customized Top Panels for Cable Entry or Chimney roofs to be applied without having to change the entire rack. Tool-less removable doors, can either be right hand or left hand hinged Infinitely depth adjustable 19” rails Integrated cable management features, accepts Vertiv tool-less cable management accessories, allowing for rapid Moves, Adds, and Changes Simple integration of power, cooling and monitoring equipment Secure & Safe: Easy External Baying Locking door handles Split locking side panels for easy installation and handling 3 Hinges on doors for added rigidity 4000 lbs. static, 2500 lbs. dynamic weight load capacities Certifications: EIA310E, UL2416, BAA/TAA, IBC2012 Lowest Total Cost of Ownership: Order racks directly from the factory configured how you need them Easy installation saves time and money: lift off hinges, split side panels, 19-rail adjustment, U markings on 19-rails, low profile casters, tool-less accessories Button Mount PDU/Cable management rails allows for tool-less installation of PDU’s Leveling feet accessible through the frame, allows for rapid leveling Excellent value for features, durability and price Integral part of the total data center solutions from Vertiv saves time and money on configuration and integration

Caractéristiques

Vertiv™ DCE server rack cabinets are available in 24U, 42U, 45U, 48U heights. Widths of 600mm, 700mm or 800mm and depths of 1100 or 1200mm. Each rack is optimized for cable management and airflow management. Each rack includes: single perforated locking front door, split locking perforated rear doors,split locking side panels, Cable Entry Top Cover, two pair of EIA 19” Rails, two full height PDU Mounting/Cable Management brackets, baying brackets and installation hardware. Select Sizes available in Qty’s of 20 in 5 Days. Non-Stock Standards 4-6 weeks Standard Color RAL 7021(Black), RAL 7035 available

The DCE Rack System shall be configurable as a basic four-post open rack, a cabling and distribution enclosure or a complete server enclosure. DCE Racks shall include EIA-310E standard rack-mount rails. The core systems shall be factory-assembled, ready for the installation of customer-supplied electronic equipment. All DCE basic open rack, distribution, and server enclosures shall be flexible and field-upgradeable with doors, panels, UPS, power distribution and fan options.

E42611
Product Overview
Hauteur U
42U
Physical Characteristics
Matériau / finition
Welded steel / Powder Coated
Poids (lb/kg)
398 lbs
Poids (lb/kg)
181 kgs
Hauteur (po/mm)
78.1 in
Hauteur (po/mm)
2000 mm
Largeur (po/mm)
23.6 in
Largeur (po/mm)
600 mm
Profondeur (po/mm)
43.3 in
Profondeur (po/mm)
1100 mm
Power Description
Charge nominale
3000 lb. / 1363kg
Certificats de test
UL 2416, EIA310E, BAA/TAA, ROHS

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Foire aux questions (FAQ)

The DCE is available in 24U, 42U, 45U, and 48U heights. Widths of 600mm, 700mm, or 800mm and Depths of 1100mm and 1200mm. Each rack includes: single perforated front door, Split perforated rear doors, Locking handles front and rear, 2 pairs split side panels, Cable entry top cover, 2 sets of 19" EIA Rails, 2 Full height rack PDU Mounting / Cable management brackets, casters and leveling feet, Baying brackets, along with Installation Hardware package.
No, the doors and side panels cannot be keyed differently. But there is a combination Lock handles available for the front and rear doors.
Yes, Along with our standard RAL721 Black.
Yes
Yes, the doors can either be right hand or left hand hinged. They come from the factory Right hand hinged.

Langue et localisation