2000 Série NetSure
La 2000 série NetSure™ série de châssis d’alimentation c.c. à haute densité est conçue pour les applications d’accès au réseau. Doté de redresseurs haute densité à la pointe de l’industrie, en conjonction avec un contrôleur avancé, ce système offre une efficacité > 95 % et résiste aux conditions environnementales exigeantes. Disponible avec une distribution intégrée pour faciliter la connexion à divers dispositifs réseau. Les modèles varient selon la région.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Télécommunications
2000 Série NetSure
La 2000 série NetSure™ série de châssis d’alimentation c.c. à haute densité est conçue pour les applications d’accès au réseau. Doté de redresseurs haute densité à la pointe de l’industrie, en conjonction avec un contrôleur avancé, ce système offre une efficacité > 95 % et résiste aux conditions environnementales exigeantes. Disponible avec une distribution intégrée pour faciliter la connexion à divers dispositifs réseau. Les modèles varient selon la région.
- Télécommunications
Spécifications
La 2000 série NetSure est conçue pour l’accès sans fil et les applications chez les clients, offrant des performances de température inégalées et une densité de puissance élevée.
|
Gamme NetSure 2100
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kW | 48 A | -48 VDC | 120, 208, 240 VAC | Subrack | 1.75 | 19 | 11 | 11 |
| Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.