The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert APM UPS

The row-based Liebert APM is a transformerless, on-line UPS that allows quick and easy capacity increases with modular power scalability - no additional floor space required. The UPS operates with high efficiency - up to 94% at loads of 50-100%.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas.

The row-based Liebert APM is a transformer-free, on-line uninterruptible power supply (UPS) that allows quick and easy capacity increases with modular scalability--with no additional floor space required. Liebert APM operates with high efficiency--up to 94% at loads of 50-100%. The 208 Volt, three-phase Liebert APM is available in two models, expandable with modular power scalability: Liebert APM 45kVA/kW frame size is expandable from 15 to 45kVA/kW, with up to 45kVA/kW of capacity, or up to 30kVA/kW of capacity with a 15kVA/kW module for redundancy. This frame size includes internal batteries, and is compatible with the matching external battery cabinet and the optional Liebert APM bypass distribution cabinet (BDC). Liebert APM 90kVA/kW frame size is expandable from 15 to 90kVA/kW, with up to 90kVA/kW of capacity, or up to 75kVA/kW of capacity with a 15kVA/kW module for redundancy. This frame size requires the matching external battery cabinet, and is compatible with the optional Liebert APM BDC bypass distribution cabinet.

Beneficios

Internal bypass allows modular power assemblies to be added or replaced without powering down the connected equipment. Conveniently positioned, easy-to-reach lug holes simplify unit wiring and installation. Higher Availability True on-line, double conversion technology corrects for all types of power fluctuations. Redundancy features minimize single points of failure. Enterprise-quality batteries in an external battery cabinet provides backup time for 90kVA/kW unit, and additional runtime for 45kVA/kW unit. Optional bypass distribution cabinet (BDC) provides wraparound maintenance bypass, so the attached load can keep running during UPS service. Lowest Total Cost Of Ownership Buy only what you need for present usage, with the flexibility to add capacity as demand increases. High operating efficiency (up to 94%), with a virtually flat efficiency curve from 50-100% load efficiency is not load-dependent, which translates into significant energy cost savings. Fewer batteries mean less maintenance and higher reliability. Operates with unity power factor, where kW = kVA, providing more real power capacity without power losses.

Características

Operates with highefficiency rating - up to 94% Scalable UPS protection for growing data centers Capacity expansion in 15kVA/kW increments using modular power assemblies Modular power offers capacity growth without increasing footprint Fits row-based applications Large and user-friendly LCD display with operating information in twelve languages. LIFE Services for remote monitoring and proactive services delivery ENERGY STAR qualified

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Preguntas Frecuentes

Yes, the UPS is fully configurable at time of order.
Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
Yes, there are matching battery cabinets and bypass distribution cabinets available.
Yes, there are versions that are UL 924 listed. Please reference the brochure on this web page or contact your local sales office for more information.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación