The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

ACS 8048DAC Serial Console

ACS 8000 48-Port ACS dual AC

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Energía nuclear
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: Garantía de fábrica con cobertura completa por 2 años - Opción de garantía extendida disponible Preguntas frecuentes

Beneficios

¡NUEVO! - La opción celular ofrece conectividad primaria fuera de banda o de conmutación por error
El puerto de sensores ambientales ofrece visibilidad de las condiciones en el sitio
Acceso y resolución de problemas en ubicaciones remotas por medio de conmutación por error a celular, Ethernet o módem análogo 
Marcación y devolución de llamada seguras mediante módem integrado opcional
Cumplimiento con las políticas de seguridad y acceso al centro de datos por medio de múltiples niveles de acceso personalizables
Sin necesidad de adaptadores con Cyclades™ automáticos y conversiones de distribución de terminales Cisco
Soporte integrado para módulos de fibra SFP de 1 Gb, 8 puertos USB para soportar nuevos equipos TI y dispositivos externos
Utiliza un módulo criptográfico integrado, basado en un módulo criptográfico FIPS 140-2 validado
Integración con el software Avocent DSView™ para una gestión centralizada
Amplio soporte para rPDU de Vertiv™, ServerTech, APC, Raritan & Eaton junto con sistemas UPS GXT4/5 

Características

Configuración rápida y automatizada con aprovisionamiento sin interacción (ZTP)
Acceso serial en banda y fuera de banda para gestionar de forma remota los dispositivos de TI en cualquier lugar del mundo
Gigabit Ethernet automático o conmutación por error a celular
Perfiles de seguridad preestablecidos y personalizables
Cumplimiento normativo & fácil resolución de problemas: registros de datos en línea & fuera de línea con marcas de tiempo

ACS 8048DAC Serial Console
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Tipo
Serial
Puertos de entrada
48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
MODO GRÁFICO
Módem interno
0
Soporte de procesador de servicios
No
Distancia de extensión
N/A
Soporte celular
Yes, via external router
INTERFACES/PUERTOS
Interfaces de red
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
Puertos USB
8 USB 2.0
Soporte del concentrador USB
Yes
DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
Suministro(s) de energía
2
Potencia de entrada (máxima)
35W
VARIOS
Otros accesorios compatibles
1 full size SD card slot
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kg)
7.2 lbs
Peso (lbs / kg)
3.3 kgs
Alto (pulgadas / mm)
1.75 in
Alto (pulgadas / mm)
44.5 mm
Ancho (pulgadas / mm)
17.25 in
Ancho (pulgadas / mm)
438 mm
Fondo (pulgadas / mm)
9.5 in
Fondo (pulgadas / mm)
241 mm

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serial y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions

Preguntas Frecuentes

La familia ACS 8000 tiene variantes que incluyen 8, 16, 32 y 48 puertos seriales junto con 8 puertos USB 2.0 multipropósito.
Las consolas seriales ACS han sido equipadas para soportar protocolos RS-232, RS-485, RS-422 mediante RJ-45 y USB 2.0 en conectores Tipo A.
Los accesos en banda y fuera de banda (con conmutación por error) son soportados por (2) interfaces Gigabit Ethernet, (2) puertos Gigabit Fiber SFP, módem análogo v.92 opcional y/o módem celular 4G/LTE externo. El dispositivo ofrece una interfaz gráfica de usuario basada en navegador web y puerto de consola local para comandos CLI y Linux Shell.
í, las ACS 8000 detectan automáticamente y soportan los sistemas UPS Liebert GXT4, así como las PDU para racks de Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Eaton y Raritan.
Los usuarios son autenticados por medio de TACACS+, RADIUS, LDAP/AD o autenticación local. El dispositivo también incluye firewall incorporado con Listas de control de acceso (LCA).
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación