Vertiv™ CoolChip CDU
La Vertiv™ CoolChip CDU ha sido diseñado para soportar el enfriamiento líquido en entornos de alta densidad. Es ideal para aplicaciones de enfriamiento directo al chip y de puerta trasera que ofrecen una implementación sencilla y económica en cualquier centro de datos. La familia de Vertiv™ CoolChip CDU cuenta con múltiples sistemas que operan con/sin agua de las instalaciones, lo cual le permite aprovechar los beneficios de los servidores enfriados por líquido para soportar de manera más eficiente densidades de rack más altas. Elija entre diseños basados en rack, en fila o perimetrales, así como intercambiadores de calor líquido a líquido o líquido a aire.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
Vertiv™ CoolChip CDU
La Vertiv™ CoolChip CDU ha sido diseñado para soportar el enfriamiento líquido en entornos de alta densidad. Es ideal para aplicaciones de enfriamiento directo al chip y de puerta trasera que ofrecen una implementación sencilla y económica en cualquier centro de datos. La familia de Vertiv™ CoolChip CDU cuenta con múltiples sistemas que operan con/sin agua de las instalaciones, lo cual le permite aprovechar los beneficios de los servidores enfriados por líquido para soportar de manera más eficiente densidades de rack más altas. Elija entre diseños basados en rack, en fila o perimetrales, así como intercambiadores de calor líquido a líquido o líquido a aire.
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
Especificaciones
Haga una transición perfecta a la tecnología de enfriamiento líquido de alta eficiencia con la Vertiv™ CoolChip CDU (la última generación de la familia Vertiv™ Liebert® XDU). Desde los entornos de hiperescala y coubicaciones hasta las aplicaciones en el borde, Vertiv™ CoolChip CDU 2300 ofrece implementaciones flexibles para intercambiadores de calor de puerta trasera o el enfriamiento líquido de contacto directo. Puede instalarse en el rack, al final de la fila o de manera perimetral. Distribuya el refrigerante fácilmente para gestionar de manera eficiente las implementaciones con alta densidad energética con intercambio de calor de líquido a líquido de hasta 100 kW, 450 kW, 600 kW, 1350 kW o 2300 kW, e intercambio de calor de líquido a aire de hasta 70 kW. Gracias a un control preciso de la temperatura, esta unidad puede eliminar el choque térmico. Ofrece operaciones confiables gracias a sus bombas redundantes y suministro eléctrico doble, además de una mayor tranquilidad gracias a las comunicaciones y el monitoreo remotos.
|
Vertiv™ CoolChip CDU 70
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 70,0 kW a una diferencia de temperatura de aproximación de 11 °C | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in |
| Ver más información del producto | ||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU, 121
|
||||
| 121 kW a una diferencia de temperatura de aproximación de 7,2 °F (4 °C) | N/A, Liquid-to-Liquid | 6.8 in | 17.5 in | 34.2 in |
| Ver más información del producto | ||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 600
|
||||
| 600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference | N/A | 78.7 in | 23.6 in | 47.2 in |
| Ver más información del producto | ||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 1350
|
||||
| 1350kW at 7.2F (4C°) approach temperature difference | N/A, Liquid-to-Liquid | 83.5 in | 35.4 in | 48.9 in |
| Ver más información del producto | ||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
|
||||
| 2300 kW a una diferencia de temperatura de aproximación de 7,2 °F (4 °C) | N/A, líquido a líquido | 94.5 in | 48 in | 48 in |
| Ver más información del producto |
Beneficios
- MAYOR EFICIENCIA Y CONFIABILIDAD: Logra una mayor eficiencia con opciones de redundancia para los entornos de alta densidad
- PROTEGE LA RED DE LÍQUIDO SECUNDARIA: Con estricto cumplimiento con la compatibilidad de materiales húmedos
- FÁCIL IMPLEMENTACIÓN: Diseñada de manera intuitiva para una implementación rápida y sencilla.
- DISEÑO FLEXIBLE: Se adapta a cualquier diseño de instalación con múltiples configuraciones de enfriamiento
- REPLETO DE FUNCIONES: Un controlador integrado y diseñado desde cero para una implementación sencilla y compatibilidad con la detección de fugas
- SOPORTE LISTO: Servicio líder en la industria con instalación local y soporte de mantenimiento el mismo día
Características
- UN TAMAÑO COMPACTO: Permite implementaciones en fila.
- FILTRO INTEGRADO DE 50 MICRONES: Mantiene el agua del suministro libre de contaminantes para proteger la integridad y el rendimiento de los servidores.
- CONTROL DE LA TEMPERATURA PRECISO: Elimina los choques térmicos para la GPU y la CPU de los servidores.
- MONITOREO INTELIGENTE DEL FLUJO CON FUNCIONES DE ALARMA: Contribuye a mantener el rendimiento y la eficiencia.
- UBICACIONES DE DRENAJE Y PUERTO DE LLENADO FÁCILMENTE ACCESIBLES: Coordina y simplifica el mantenimiento.
- INNOVADOR DISEÑO DE ACERO INOXIDABLE Y ACOPLAMIENTOS HIGIÉNICOS: Ayuda a garantizar la integridad de la red de flujo secundaria.
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.