The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Serie NetSure 2000

La serie NetSure™ 2000 es una familia global de subracks de alimentación de CC de alta densidad diseñados para aplicaciones en redes de acceso. Incorporando rectificadores de alta densidad líderes en la industria junto con una controladora avanzada, este sistema ofrece una eficiencia >95% y soporta condiciones ambientales exigentes. Disponible con distribución integrada para una fácil conexión a una variedad de dispositivos de red. Los modelos varían según la región.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Telecomunicaciones

La serie NetSure 2000 está diseñada para el acceso inalámbrico y las aplicaciones en las instalaciones del cliente, ofreciendo un rendimiento de temperatura inigualable y una alta densidad de potencia.

Descripción general de especificaciones de modelos
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack   1.75   19   11   11  

Beneficios

Fácil de desplegar en espacios pequeños con estantes de tamaño compacto de 19 pulgadas de ancho y menos de 11 pulgadas de fondo
Optimización del coste total de propiedad con rectificadores eSure™ de alta eficiencia >95%
Ahorro en CapEx y OpEx en sistemas de climatización para aplicaciones de exterior con rectificadores que funcionan desde -40°C hasta +70°C
Reducción de la necesidad de costosas visitas a las instalaciones con acceso remoto inteligente y monitorización a través de protocolos estándar

Características

El subrack de alta densidad ofrece hasta 3kW en un espacio de rack de 1U
Amplio rango de tensión de funcionamiento, 85-300VCA
Todos los disyuntores son accesibles desde la parte delantera
Distribución integrada
Sistema avanzado de gestión inteligente de baterías
Puertos de comunicación y de contacto seco incorporados que permiten la monitorización remota

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Armarios de intemperie
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación