The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Liebert PEX+

Liebert PEX+為新一代全球研發與設計的高效製冷解決方案,採用全新模組化設計,適用於高顯熱要求、溫度或濕度控制需精確度高的房間級製冷應用場合。

Get Brochure
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 資料中心 / 託管
  • 教育
  • 政府
  • 製造業
  • 電信

Liebert.PEX +製冷方案具有超高效,高可靠性,高靈活性。 -獨特的空氣動力學氣流路徑設計 -更高效的"V/A"型盤管設計 -更大蒸發器和過濾網設計降低40%機組內空氣阻力 -下沉式EC風機設計 -全新模組化設計,提高EC風機風量。 -製冷量範圍寬,風冷,水冷/乙二醇冷機組冷量範圍為:20千瓦〜120kW的;冰水機組冷量範圍為:30〜270kW;具有上送風,下送風等多種送風模式。

客戶價值

 
•高節能: 平衡高效率和高可靠性
 
•高製冷量: 以最小的佔地面積提供最大製冷量
 
•高靈活性:可根據特殊需求進行客製化設計
 
•方便管理: 改善IT基礎設施性能和環境 
.

特性

1. 高效,可靠性,靈活性及全壽命低成本。
2. 模組化設計,優化內部氣流組織,易拆解和方便搬運100%全正維維,節省機房佔地空間。  
3. Copeland高效渦旋壓縮機,適合環保製冷劑。
4.高效EC風機,風量可根據房間負載 動態可調。
5. 模組化V型蒸發器,高顯熱比設計,確保節能。
6.遠紅外加濕系統,加濕速度快,適應惡劣水質,低維護量。
7. 中文圖形螢幕,強大的聯控與通訊功能,達到最佳節能效果。
8. R485標準監控接口,可提供多種監控方式。
9.風冷全調速冷凝器,噪聲低 電子水流量調節裝置,精確調節,保證機組最佳運行狀態。
.

聯繫我們

支持

Showing contacts for California, 91733, USA 更改位置
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 配電, 熱管理, 整合性解決方案, 機櫃系列
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
銷售產品: 熱管理

選擇您的國家/區域和語言