The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Cybex SC740C 安全型桌面KVM 切换器

宣传彩页
最适合于:
  • 广电和娱乐
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 发电
  • 电信
维保: 3年延长保修期

优点

NIAP通用标准 - 已验证为EAL2+
 多层安全
美国设计的固件仅允许键盘和鼠标人机接口设备(HID)切换到目标计算机。
防盗带显示了尝试访问交换机内部组件的视觉指示。
锁定内存可防止篡改和固件重新编程 
安全通道 - 两到八个安全通道和60dB串扰隔离,以防止相邻端口之间的数据泄漏。
清除缓冲区 - 在通过交换机传输数据后立即自动清除键盘缓冲区,因此交换机中不会遗留任何数据 

特性

紧密控制系统和网络访问 防止外围设备的未经授权的访问 提供透明的安全性,不会妨碍用户的生产力

Cybex SC740C 安全型桌面KVM 切换器
Physical Characteristics
高度(英寸/毫米)
2.4 in
高度(英寸/毫米)
61 mm
宽度(英寸/毫米)
10.4 in
宽度(英寸/毫米)
264.2 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言