The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Cybex SC640C 安全型桌面KVM切换器

Cybex™SC640C安全桌面KVM旨在满足美国政府的严格规范,并通过EAL2+认证

宣传彩页
最适合于:
  • 广电和娱乐
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 发电
  • 电信
维保: 3年延长保修期

优点

NIAP通用标准 - 已验证为EAL2+
 多层安全
美国设计的固件仅允许键盘和鼠标人机接口设备(HID)切换到目标计算机。
防盗带显示了尝试访问交换机内部组件的视觉指示。
锁定内存可防止篡改和固件重新编程 
 
安全通道 - 两到八个安全通道和60dB串扰隔离,以防止相邻端口之间的数据泄漏。

清除缓冲区 - 在通过交换机传输数据后立即自动清除键盘缓冲区,因此交换机中不会遗留任何数据 

特性

卓越的安全性 - 旨在满足最新的国家信息保障合作伙伴(NIAP)保护配置文件V3.0的外围设备共享设备

离散处理路径 - 交换机上的隔离端口为每个系统提供离散处理路径,防止相邻端口之间的数据泄漏,传输或串扰
独特的NUM锁定,CAPS锁定和滚动锁指示器 - 虽然Cybex系列维护单向数据流,它还提供指示器,当NUM锁定,CAPS锁定或滚动锁打开时提醒用户,以提高易用性。
支持USB认证设备 - CAC端口提供与常见访问卡的安全连接,用于认证用户。
可选的专用外围端口(DPP)提供到普通访问卡读取器以及附加类型的认证设备的安全连接,包括面部识别扫描器和指纹读取器。
获得真正的图像再现和显示灵活性 - Cybex KVM切换器提供业界最广泛的视频连接,包括DVI-I,显示端口,HDMI,并支持分辨率高达UHD 4K,以确保图像质量高度准确,视频播放最高定义可能。 

紧密控制系统和网络访问 防止外围设备的未经授权的访问 提供透明的安全性,不会妨碍用户的生产力

Cybex SC640C 安全型桌面KVM切换器
Physical Characteristics
高度(英寸/毫米)
1.7 in
高度(英寸/毫米)
43.2 mm
宽度(英寸/毫米)
10.4 in
宽度(英寸/毫米)
264.2 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言