The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Cybex SC620 安全型桌面KVM 切换器

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 广电和娱乐
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
维保: 3年延长保修期

优点

NIAP通用标准 - 已验证为EAL2+多层安全
美国设计的固件仅允许键盘和鼠标人机接口设备(HID)切换到目标计算机。 防盗带显示了尝试访问交换机内部组件的视觉指示。 锁定内存可防止篡改和固件重新编程
安全通道 - 两到八个安全通道和60dB串扰隔离,以防止相邻端口之间的数据泄漏
清除缓冲区 - 在通过交换机传输数据后立即自动清除键盘缓冲区,因此交换机中不会遗留任何数据 

Cybex SC620 安全型桌面KVM 切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
3.2 lbs
重量(磅/公斤)
1.5 kg
高度(英寸/毫米)
1.7 in
高度(英寸/毫米)
43.2 mm
宽度(英寸/毫米)
10.4 in
宽度(英寸/毫米)
264.2 mm
深度(英寸/毫米)
7.2 in
深度(英寸/毫米)
182.9

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言