The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Polar 和 Vertiv 为其位于挪威的 DRA01 数据中心提供模块化 AI 解决方案,推动创新

Polar 需要一种灵活的数据大厅设计,以适应多种液冷技术并支持未来的扩展,同时确保持续运行。该解决方案需要与其现有基础设施无缝集成,并为关键任务型 AI 应用提供强大的电力和冷却能力。

项目背景

Polar是一家总部位于英国的欧洲高性能数据中心运营商,致力于打造下一代数据中心。该公司开发、拥有并运营针对人工智能 (AI) 和高性能计算 (HPC) 工作负载进行优化的数据中心。

客户价值

  • 数据中心组件经过全面测试并直接在工厂组装,大大减少了现场安装时间并提高了整体项目的可靠性和质量。
  • 创新的安装过程优先考虑关键构件,使得现场安装能够同步进行,同时在工厂完成剩余的组件。
  • 可扩展设置支持 110 kW 的高密度机架,总计 12MW,可扩展以支持未来的增长。
  • IT 基础设施通过采用 N+1 电气拓扑和双母线配电的模块供电,以实现完全冗余。

项目简介

位置:

挪威

关键需求:

Polar 需要一种灵活的数据大厅设计,以适应多种液冷技术并支持未来的扩展,同时确保持续运行。该解决方案需要与其现有基础设施无缝集成,并为关键任务型 AI 应用提供强大的电力和冷却能力。

解决方案:
  • Vertiv™ EXL S1 UPS
  • Vertiv™ Liebert® AFC

下载案例研究

选择您的本国语言