The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

加速 AI 转型,保持跨代计算技术领先。

了解详情

AI 正在重塑各行各业,从制造与医疗到金融与物流,带动前所未有的基础设施需求

维谛提供值得信赖、面向未来的基础设施和服务,实现从电网到芯片的电力扩展,以及从芯片到余热利用的全链路热管理。我们的创新解决方案经工程化设计,具备可扩展性,并以精确交付,助力您始终领先多代计算技术。凭借经过验证的参考设计、模块化系统及深度合作伙伴关系,维谛让您更快部署、更智能运营,并自信扩展业务规模。

人工智能正在推动各个领域的工作量达到前所未有的水平。
维谛提供每个人所需的电力和冷却。

金融

AI 驱动的交易操作、交易安全及金融服务,要求速度与精确,由低时延且合规的基础设施提供动力

了解详情

医疗

利用面向未来的基础设施,为精准医疗、诊断和医学研究提供始终在线的人工智能。

了解详情

制造

通过由先进的 PDU 和液体冷却提供支持的可扩展、有弹性的基础设施,实现实时分析、机器人技术和数字孪生。

了解详情

托管型数据中心 (Colo)

通过已在 2,000 多个站点验证的模块化、可扩展基础设施,部署速度可提高 50%。

了解详情

超大规模和云

通过 AI 驱动的热系统和 N+1 冗余实现高达 70% 的高效冷却。

了解详情

为何选择维谛?

人工智能 (AI) 正在推动智能高性能基础设施的新时代。维谛凭借 60 多年的全球数据中心建设经验,助您保持领先地位,深受 95% 的《财富》500 强企业的信赖。我们提供支持 AI 未来所需的创新、规模和可靠性。

率先上市的创新

经过验证的 AI 参考设计,预制系统的调试速度提高高达 80%。

深度合作伙伴关系

与 NVIDIA、戴尔和顶级系统集成商共同创建解决方案。

更智能的基础设施控制

统一平台支持实时诊断、预测性维护和智能自动化,以提高生命周期效率和人工智能性能。

端到端系统和服务

面向未来多代计算架构,集成从电网到芯片、从芯片到热能再利用的电力和热能链。设计灵活,可扩展性强,支持高达 1.4 MW 的机架密度。

全球影响力,本地专业知识

维谛庞大的网络涵盖运营、供应链和现场服务,可在全球范围内提供快速、可靠和一致的支持。

规模和敏捷性

维谛的模块化系统和全球供应链助力实现新建和改造环境中的快速部署和灵活增长。已在 900 多个站点的 2,200 多个模块化部署中得到验证。

参考文献

选择您的本国语言