Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Gartner 研究报告:使用颠覆性技术开发面向未来的数据中心

2022年5月11日

1000x1200-zh-cn-news-2022-05-11-1_354891_0.jpg

 

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)联合Gartner展开研究,并发布《使用颠覆性技术开发面向未来的数据中心》。

 

Gartner表示,“到 2025 年,液冷技术的应用将降低数据中心20%-40%的运营成本,是更高效的风冷替代方案。"

 

液冷技术能够有效地冷却 50 kW 及更高功率的机架。根据 Gartner 的说法,“使用液体冷却可以解决高密度的服务器冷却问题,因为液体传导的热量是空气的 3,000 多倍,而且所需的能量更少。”

 

液冷技术的应用助力未来数据中心的可持续发展:

 

降低PUE

液体冷却创造了降低数据中心能耗和将 PUE 降低到接近 1.0 的机会。

 

降低TCO

ASHRAE 对风冷数据中心与混合模型风冷和液冷数据中心进行了详细的TCO分析,发现虽然许多变量会影响 TCO,但液冷可以通过提高部署密度、增加自然冷却、改善性能来改善 TCO。

 

提高利用率

液冷的使用能够提高机柜密度、增加单位面积出柜率,最大限度地提高数据中心的算力水平。

选择您的本国语言