UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20kVA 208VAC
O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 é um sistema UPS de dupla conversão on-line que oferece uma excelente proteção contra a falta de energia elétrica e o condicionamento contínuo da energia, em um design compacto e flexível em rack/torre. Essa família de UPSs monofásicos proporciona proteção superior e capacidade de gerenciamento remoto, tornando-a ideal para proteger infraestrutura crítica em aplicações tanto centralizadas como no edge. Além disso, o UPS Liebert GXT5 oferece uma solução de autonomia escalável das baterias através de compatíveis gabinetes externos de bateria.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20kVA 208VAC
O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 é um sistema UPS de dupla conversão on-line que oferece uma excelente proteção contra a falta de energia elétrica e o condicionamento contínuo da energia, em um design compacto e flexível em rack/torre. Essa família de UPSs monofásicos proporciona proteção superior e capacidade de gerenciamento remoto, tornando-a ideal para proteger infraestrutura crítica em aplicações tanto centralizadas como no edge. Além disso, o UPS Liebert GXT5 oferece uma solução de autonomia escalável das baterias através de compatíveis gabinetes externos de bateria.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Especificações
A completa variedade dos sistemas UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 monofásicos é fácil de implementar com um design conversível de rack/torre que proporciona flexibilidade de instalação. Seu LCD colorido com sensor de gravidade proporciona uma interface amigável para configuração e gerenciamento locais. O setup e as configurações também são fáceis com a detecção automática de gabinetes externos de baterias compatíveis, proporcionando soluções de autonomia adicional. Com uma placa de rede (NIC) disponível, a suíte Vertiv de soluções de gerenciamento, incluindo o Vertiv™ Power Insight e serviços Vertiv™ LIFE™ Services, está disponível para dar suporte à sua infraestrutura crítica. Projetado para ter alta disponibilidade e capacidade, esses modelos de UPS com altos fatores de potência de saída - até a unidade - proporcionam mais potência útil para os equipamentos conectados. A operação com alta eficiência desse UPS certificado como Energy Star® 2.0 significa que você tem proteção ao mesmo tempo em que suporta a sustentabilidade. Uma maior eficiência é também alcançada com o modo de operação ECO Ativo.
|
GXT5-3KL620RT2UXL, Liebert® GXT5, 3,000VA/2,700W, 208VAC
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 VA / 2.700 W | 208VAC nominal;variável com base na carga de saída | 208 VAC | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: L6-20P; Saída: 2 x L6-15R e 2 x L6-20R | 3.4 in | 16.9 in | 21.3 in | 65.1 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-3KL630RT2UXL, Liebert® GXT5, 3,000VA/3,000W, 208VAC
|
||||||||
| 3.000 VA / 3.000 W | 208VAC nominal;variável com base na carga de saída | 208 VAC | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: L6-30P; Saída: 2 x L6-15R e 2 x L6-30R | 3.4 in | 16.9 in | 21.3 in | 65.1 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-5000MVRT4UXLN, Liebert® GXT5, 5,000VA/5,000W, 208VAC
|
||||||||
| 5.000 VA / 5.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-280VAC | 208/120VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios; PODs opcionais disponíveis | 6.8 in | 16.9 in | 25.6 in | 125.6 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-6000MVRT4UXLN, Liebert® GXT5, 6,000VA/6,000W, 208VAC
|
||||||||
| 6.000 VA / 6.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-280VAC | 208/120VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios; PODs opcionais disponíveis | 6.8 in | 16.9 in | 25.6 in | 125.6 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-8000MVRT6UXLN, Liebert® GXT5, 8,000VA/8,000W, 208VAC
|
||||||||
| 8.000 VA / 8.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-280VAC | 208/120VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios; PODs opcionais disponíveis | 10.2 in | 16.9 in | 25.6 in | 224.8 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-10KMVRT6UXLN, Liebert® GXT5, 10,000VA/10,000W, 208VAC
|
||||||||
| 10.000 VA / 10.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-280VAC | 208/120VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios; PODs opcionais disponíveis | 10.2 in | 16.9 in | 25.6 in | 224.8 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-15KMVRT11UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 15kVA/15kW | 208 and 120VAC | Online UPS Rack/Tower
|
||||||||
| 15.000 VA / 15.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-280VAC | 208/120VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios; PODs opcionais disponíveis | 19.0 in | 16.9 in | 26.7 in | 396.6 lbs |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-20KMVRT11UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 20kVA/20kW | 208/120VAC | Online UPS Rack/Tower
|
||||||||
| 20.000 VA / 20.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-280VAC | 208/120VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios; PODs opcionais disponíveis | 19.0 in | 16.9 in | 26.7 in | 396.6 lbs |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-5KL630RT3UXLN
|
||||||||
| 4,900 VA / 4,600 W | Typical: 208VAC / Range: 175-280 VAC | 200/208/220/230/240 VAC (user-configurable) | Up to 98% Active ECO Mode; up to 95% on-line mode | Input: L6-30P; Outpu: 2 x L6-20R and 2 x L6-30R | 5.25 in | 16.9 in | 34 in | 122 lbs |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-5000HVRT5UXLN, Liebert® GXT5, 5,000VA/5,000W, 208VAC
|
||||||||
| 5.000 VA / 5.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-288VAC | 200/208/220/230/240VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios + Saída: 2 x L6-20R | 8.5 in | 16.9 in | 24.8 in | 156.7 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-6KL630RT5UXLN, Liebert® GXT5, 4,900VA/4,600W, 208VAC
|
||||||||
| 4.900 VA / 4.600 W | Típica: 208VAC / Faixa: 175-280 VAC | 200/208/220/230/240VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: L6-30P; Saída: 2 x L6-20R e 2 x L6-30R | 8.5 in | 16.9 in | 23.6 in | 149.1 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-8000HVRT5UXLN, Liebert® GXT5, 8,000VA/8,000W, 208VAC
|
||||||||
| 8.000 VA / 8.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-288VAC | 200/208/220/230/240VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios + Saída: 2 x L6-20R | 8.5 in | 16.9 in | 24.8 in | 164.2 lb |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-10KHVRT5UXLN, Liebert® GXT5, 10,000VA/10,000W, 208VAC
|
||||||||
| 10.000 VA / 10.000 W | Típica: 208VAC / Faixa: 176-288VAC | 200/208/220/230/240VAC (configurável pelo usuário) | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada/Saída com fios + Saída: 2 x L6-20R | 8.5 in | 16.9 in | 24.8 in | 166.4 lbs |
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-EBC192VRT3U, Bateria Externa Liebert para UPS Liebert GXT5 de 144V
|
||||||||
| 5.1 in | 16.9 in | 24.8 in | 127 lb | |||||
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-EBC72VRT2U, Bateria Externa Liebert® para Liebert® GXT5 UPS 72V (3kVA)
|
||||||||
| 3.4 in | 16.9 in | 15.8 in | 48.4 lbs | |||||
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-EBC144VRT2U, Bateria Externa Liebert® para Liebert® GXT5 UPS 144V
|
||||||||
| 3.4 in | 16.9 in | 26.8 in | 81.6 lbs | |||||
| See more product information | ||||||||
|
GXT5-EBC288VRT4U, Bateria Externa Liebert® para Liebert GXT5 UPS 288V
|
||||||||
| 6.8 in | 16.9 in | 26.8 in | 189.6 lb | |||||
| See more product information |
- Vertiv™ Liebert® GXT5 PD5-201/202 - Quick Installation Guide - updated PD5s
- Vertiv™ Liebert® GXT5 Installer User Guide 208V in 208V out L1-L2-G (HV) SL-70548
- Liebert GXT5 8-10kVA| HV| 208V In (L1| L2| G)| 208V Out Quick Install Guide
- GXT5-EBC192VRT3U & GXT5-EBC384VRT6U Battery Cabinet Installation Manual
- 70792 GXT5 144-288V External Battery Cabinet QIG_RevA_07-21.pdf
- 70791 GXT5 36_48_72V External Battery Cabinet QIG_RevB_11-24.pdf
- 70311 GXT5 UPS 8-10kVA MV 208V (L1, L2, N, G) IN_OUT QIG_Rev2_11-21.pdf
- 70529 GXT5 UPS 8-10 kVA HV 208V QIG_Rev2_10-21.pdf
- 70303 GXT5 UPS 5-6 kVA MV 208V QIG_Rev2_11-21.pdf
- 70527 GXT5 UPS 5 kVA HV 280V QIG_Rev2_12-21.pdf
- 70592 GXT5 UPS 15-20 kVA MV 208V QIG_Rev2_11-21.pdf
- 70377 GXT5 UPS 3 kVA HV 208V QIG_Rev2_12-21.pdf
- 70306 GXT5 UPS 6 kVA HV 208V QIG_Rev3_09-21.pdf
- Liebert® GXT5 Installer User Guide, 120 208V Input (L1, L2, N, G), 120 208V Output (MV) SL-70524
- Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS 15-20kVA 208/120VAC - Brochure
- Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS 500 - 3000VA 120V - Brochure - NA - English
- Vertiv™ Liebert® GXT5 3000-10000kVA - Brochure - R0126
- Vertiv™ E-Rate Eligible - Brochure - English
- Vertiv™ Data Center Infrastructure Solutions - Channel Products Catalog - English
- Vertiv Liebert GXT5 UPS 15-20kVA 208 120VAC - Data Sheet
- Vertiv™ Liebert® Energy Star Qualified UPS Products Data Sheet
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.