優れたセキュリティ。周辺共有装置のため、最新の国家情報保証パートナーシップ(NIAP)保護プロファイルV3.0に準拠
別途のプロセッシングパス。 スイッチの分離されたポートにより、個別のプロセッシングパスが各システムに提供され、隣接しているポート間でのデータの漏洩、転送、またはクロストークを阻止します。
独自のNUMロック、CAPSロック、Scrollロックのインジケータ。 Cybexシリーズは、一方向性データフローを維持しつつ、NUMロック、CAPSロック、Scrollロックが使いやすさの向上のためオンになっている場合に警告を発するインジケータを提供します。
USB認証デバイスのサポート。 CACポートは、ユーザー認証のための汎用アクセスカードにセキュアな接続を提供します。オプションのDedicated PeriphralPort(DPP)は、一般的なアクセスカードリーダーをはじめ、顔認識スキャナや指紋リーダーなど、その他のタイプの認証デバイスにセキュアな接続を提供します。
真像の再現とディスプレイの柔軟性 CybexKVMスイッチは、画質が非常に正確で動画を可能な限り最高定義で再生できるよう、DVI-I、ディスプレイポート、HDMI 、および最高UHD4Kの解像度のサポートなど、業界でも最高の範囲の様々な動画の接続性を発揮します。