The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

アボセント LV 4000 KVM エクステンダシリーズ

LV4000シリーズは、単一または複数のCATxケーブルで、1つまたは2つのシングルリンクDVI動画ストリーム、USB 2.0、およびアナログオーディオの転送が可能です。LV4000シリーズは、業界をリードするビデオの鮮明度、互換性、高度なラック密度を提供するよう設計されています。

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
Login to Save for Later
最適な用途:
  • 放送およびエンターテイメント
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
  • 輸送
保証: 2年間、延長保証あり

LV4000シリーズのエクステンダは、非圧縮システム使用のため、すべてのフレームのすべてのピクセルでもロスなく配信されます。DVI-Dデジタル動画は、シングルモニターまたはデュアルモニターで最高1920x1200に対応します。HDMIの動画と音声は適切なアダプターケーブルで拡張可能ですが、HDCPおよびCECには非対応です。またLV4000シリーズは、グラフィックテーブル、タッチスクリーン、ジョグシャトル、ジョイスティック、3Dエクスプローラ、CDオーディオ、USB大容量ストレージ、キーボード、マウス、およびその他のUSB機器デバイスなどの様々な周辺機器に対応しています。

モデルの仕様の概要
Avocent LV 4010P KVM Extender
LV4010 Transmitter 1 x DVI-D   Up to1920x1200 @60Hz /1080p   1   4.7   3   .7  
Avocent LV 4020P KVM Extender
LV4020 Transmitter 2 x DVI-D   Up to1920x1200 @60Hz /1080p   2   4.7   3   1.1  

特長

デジタル拡張技術 - 動画、USB2.0(低速およびフルスピード)、音声をケーブル1本で配信、ケーブルは最長50mまで延長可能です。
USB電源トランスミッター -このトランスミッターでは電力はUSBポート経由で供給され、外部からの電力供給の必要性を削減します。USBポートでは電力が不十分な場合、外部からの電力供給も可能です。
デジタル動画 - シングルまたはデュアルスクリーンでのDVI-D(アダプター付きHDMI)動画、解像度最高1920x 1200 @ 60Hz
プラグアンドプレイ -LV4000シリーズのエクステンダはゼロ構成で出荷されるため、プラグを差し込めばすぐにお使いいただけます。ドライバやソフトウェアを別途用意する必要はありません。
USB対応 - USB2.0では、マウスやキーボードからグラフィックテーブル、タッチスクリーン、ジョグシャトル、ジョイスティック、3Dエクスプローラ、大容量ストレージデバイスまで、あらゆるUSB入力デバイスに対応。ヘッドセットなどのフルスピード(12Mbps)アイソクロナスデバイスにも対応しています。  

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口
問い合わせ先を表示 California, 91733, USA 変更
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
関心のある製品分野: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, シリアルコンソールおよびゲートウェイ, Digital Infrastructure Solutions
Partner Login

言語と地域