The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

アボセント LV 3000 KVM エクステンダシリーズ

アボセントのLV延長ソリューションでは、ユーザーとターゲットのシステム間の距離を延ばすことができます。延長ソリューションは、放送、IT、産業、輸送、緊急管理および防衛/軍事などの用途に理想的です。

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
Login to Save for Later
最適な用途:
  • 放送およびエンターテイメント
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
  • 輸送
保証: 2年間、延長保証あり

LV3000次世代USB動画および音声エクステンダは、鮮明で高輝度および高解像度のビデオとハイクオリティの音声を、単一または複数のCATxケーブルで、最長300メートル(1000フィート)までの距離の単一または複数の画面のデスクトップに送信できます。LV3000シリーズは、業界をリードするビデオの鮮明度、互換性、高度なラック密度を提供するよう設計されています。

モデルの仕様の概要
Avocent LV 3010P KVM Extender
LV3010 Transmitter 1 x 15 Pin D Type VGA   Up to1920x1200 @60Hz /1080p   3 in   6.4 in   1 in   .95 lbs  
Avocent LV 3020P KVM Extender
LV3020 Transmitter 2 x 15 Pin D Type VGA   Up to1920x1200 @60Hz /1080p   2   6.4   3   1.4  

特長

デジタル延長技術 - コンピュータとユーザー間の位置は、ソースから最長1000フィートの距離まで可能。
VGA動画のVGA解像度1920 x1200は、最長300メートル(1000フィート)まで可能です。
プラグアンドプレイ- LV 3000シリーズのエクステンダはゼロ構成で出荷されるため、プラグを差し込めばすぐにお使いいただけます。ドライバやソフトウェアを別途用意する必要はありません。
USB対応 - USB2.0(低速およびフルスピード)で、すべてのUSB適合アクセサリー(アイソクロナスデバイスを含む)の延長配置が可能。レシーバーユニットには、4つのポートのUSBハブが内蔵されており、通常コンピュータのUSBポートに接続されるキーボード、モニター、マウス、ディスクドライブ、フラッシュメモリースティック、ウェブカメラ、およびその他のデバイスを含め、リモートで完全なデスクトップを配置できます。  

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口
問い合わせ先を表示 California, 91733, USA 変更
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
関心のある製品分野: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, シリアルコンソールおよびゲートウェイ, Digital Infrastructure Solutions
Partner Login

言語と地域