アクティブ化のステータス
Vertivパートナーサポートにお問い合わせください:salescloudsupport@vertivco.com
Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。
Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。
ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。
製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。
- ホームオフィス
- 接続を維持
接続を維持
バッテリーのバックアップが必要な機器の特定
モデムとルーターは、他のすべてのデバイスが機能するために必要な基本的なインターネット接続を提供するため、まずモデムとルーターを使用することをお勧めします。次に、コンピューター、スマートホームデバイス、ゲームコンソール、エンターテインメントシステムを追加します。


機器の設置場所の検討
機器は、1台のUPSに接続するのに十分な距離で、1カ所にまとめて設置していますか? 複数の場所にある機器に複数のUPSユニットが必要ですか? ラックマウント型UPSを設置できる専用のネットワーククローゼットがご自宅にありますか?
各場所で保護する必要があるUPSのサイズを確認する
UPSのサイズは、接続されている機器の消費電力と、機器をバッテリー電源で動作させるのに必要な時間の長さによって決まります。


消費電力を計算する
UPS装置の出力容量は、バッテリーモードで接続機器に対応するために供給できる最大電力です。通常、電圧アンペア(VA)で測定されます。UPSの容量は、接続されている機器に必要な総電力量以上にする必要があります。そうしないと、過負荷が発生し、停電中に機器をサポートできなくなります。
電力容量要件を見積もるには、UPSに接続する予定のデバイスのワット数を加算します。ワット数については、各デバイスの銘板またはメーカーのマニュアルを参照してください。出力がアンペア単位で表示されている場合は、公称AC電圧を乗じてワット数を見積もります。
家庭用およびオフィス用に設計されたUPSシステムは、300~1,500 VAの範囲にあり、標準的な家庭用コンセントに接続できます。これは、接続される可能性のある機器のタイプと数量の関数でもあります。たとえば、エネルギー効率に優れたデスクトップコンピューターに必要な電力はたったの60ワットです。
重要なポイント: 動作中のエラーや電力需要の変動に対して余裕を持たせるために、接続されている機器の推定電力必要量よりも出力容量(VA)の定格が20%高いUPSを選択します。また、将来の拡張のための余地を残しておきたいかどうかも考慮してください。まだご質問がありますか?スペシャリストにご相談ください。
まだご質問がありますか? スペシャリストにご相談ください。