Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial
産業向け電源保護を支える卓越した信頼性
産業環境では、自動化やデジタル制御、コネクテッドシステムの導入が進んでいます。
こうした変化は効率化をもたらす一方で、電源システムには環境面・電気的特性・運用面において新たな要件が求められます。例えば、以下のような条件への対応が必要です。
- 過酷な運用環境
産業現場では、粉塵や高湿度、高温・低温環境、浮遊汚染物質などにさらされるため、長期にわたる安定稼働を実現するには、IP保護等級に対応した筐体や、コンフォーマルコーティングを施したプリント基板アセンブリ(PCBA)などの追加保護が求められます。 - 電力品質と高調波対策
制御システムや自動化設備、各種プロセス負荷の導入拡大に伴い、高調波の発生が増加しています。そのため、電源システムには、高調波を適切に制御し、高感度機器に対して安定した電力品質を維持することが求められます。 - 高可用性
重要な産業プロセスでは、電力系統の異常や停電時にも継続的な電力供給と長時間のバックアップ運転が求められます。 - スペースとレイアウトの制約
限られたスペースの産業環境では、コンパクトな設計に加え、設置や保守を簡素化できることが重要となります。 - 高効率化への要求
最適化されたエネルギー消費と電力損失の低減により、発熱や冷却負荷を抑制し、システムのライフサイクル全体を通じた運用コストの低減に貢献します。
厳しい産業環境に対応するソリューションをご検討ですか?
以下のフォームに必要事項をご入力ください。担当者より折り返しご連絡いたします。
過酷な環境でも揺るがない電力供給
Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial(6~200kVA)は、高い信頼性を誇る電源保護技術を基盤に、過酷な産業環境においても安定した稼働と事業継続を支えるよう設計されています。主な特長は以下のとおりです。
過酷な産業環境にも対応
標準でIP42の保護等級を備え、プリント基板アセンブリ(PCBA)にはコンフォーマルコーティングを採用。粉塵や高湿度、周囲温度50℃までの過酷な産業環境においても、高い耐久性を発揮します。
重要な産業負荷を支える高品質な電力
オプションの絶縁トランスによりガルバニック絶縁を実現し、高調波の低減をサポートすることで、高感度な産業機器を保護します。
設置・保守をシンプルに
前面アクセス設計と内部バイパス構成により、限られたスペースでも設置やメンテナンスを容易に行えるよう設計されています。
産業環境へのスムーズな統合
既存の産業用電気システムへスムーズに統合でき、さまざまな設置環境やサイトレイアウトに柔軟に対応します。
産業用途に適した実証済みの性能
さまざまな軽工業用途や運用環境での使用を想定した試験・認証を実施し、安定した運用を支えます。
ブログ
産業用UPSとデータセンター向けUPSを比較:その違いが重要な理由
産業用UPSの設計は、設置・運用環境に大きく左右されます。環境条件や電気的特性が、産業用UPSの設計に与える影響をご覧ください。
ブログ全文を読む
クリティカル電源
Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS(6~40kVA、単相220V/三相400V)
過酷な環境でも、確かな電力を。Vertiv™ PowerUPS 6000は、単相220Vで6~40kVA、三相400Vで10~40kVAの出力に対応し、重要なプロセスを止めることなく、途切れることのない電力を供給します。産業用途に求められる高い信頼性を追求し、IP42保護等級対応の筐体、前面アクセス設計、省スペース設計を採用。設置や保守を容易に行えます。
厳しい産業環境に対応するソリューションをご検討ですか?
産業現場では、用途や運用環境に応じた、途切れることのない電源保護が求められます。Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPSは、クリーンで安定した無停電電源を提供し、世界中のさまざまな産業環境で重要なシステムの継続稼働を支えます。