近代化の壁:連邦政府機関は、老朽化したITインフラ、長期化する調達・導入プロセス、そして公共サービスにおけるAI活用ニーズの高まりという課題に直面しています。プレハブ型モジュールデータセンター(PMDC)は、既存システムを大幅に刷新することなく、運用目標の達成を可能にする、迅速かつ拡張性の高いソリューションです。
VertivとDell Technologiesは、本ホワイトペーパーを通じて、政府機関向けPMDCソリューションに関する知見を提供しています。両社が、政府機関の運用・技術・コンプライアンス要件にどのように対応し、包括的なPMDCソリューションを提供しているかを解説しています。
ひと目でわかる:PMDCの優位性
政府機関には、AI対応のスピード、過酷な環境でも機能するインフラ、そして高度にカスタマイズされたソリューションが求められています。PMDCは、これらの課題をスピーディかつ的確に解決します。
プレハブ型モジュールデータセンター(PMDC)と従来型データセンターの比較 |
||
|---|---|---|
| 項目 | PMDC | 従来のデータセンター |
| 導入までの期間 | 10~18ヵ月 | 最長6年 |
| コスト効率 | 廃棄を抑え、運用コスト(OpEx)を管理しやすい | 初期投資(CapEx)が高額 |
| 拡張性 | 積み重ね可能で再現性の高いアーキテクチャ | サイトごとの設計に依存し、拡張に制約あり |
| 技術更新サイクル | 36~72ヵ月ごと | 更新頻度が低く、長期化しがち |
| コンプライアンス | 各拠点において事前認証済み | 段階的な検証が必要 |
| セキュリティ基準 | FISMA、FedRAMP、ICD 705の要件に準拠 | 拠点ごとに個別設計 |
VertivとDell Technologiesは、最新のAIソリューションを迅速に展開し、導入までの時間(TTM)を短縮することで、連邦政府機関の能力強化と進展の加速、イノベーションの推進を支援します。また、変化するミッション要件に対応しながら、柔軟にスケール可能な環境を実現します。
PMDCがもたらす変革
- 高密度コンピュート性能:最大100kW/モジュールの高電力密度に対応し、最新のGPUクラスターや液冷・浸漬冷却を活用して、高負荷なAIワークロードを支えます。
- 柔軟な導入オプション:コア、エッジ、ハイブリッド、クラウド近接環境など、さまざまな導入形態に柔軟に対応し、短期・長期の運用ニーズの双方に応えます。
- エネルギー効率:埋め込み炭素の低減や冷却の最適化、資源消費の削減を通じて、連邦政府の環境要件に対応します。
- 高い可搬性:災害対応や過酷な環境、遠隔地での運用を想定して設計されており、空輸・海上輸送にも対応可能な軽量設計を実現しています。
- 統合されたセキュリティ:ゼロトラストに基づくサイバーレジリエント設計と、多層的な物理・ネットワーク防御により、高度なセキュリティを提供します。
なぜ今、このホワイトペーパーを読むべきか
- AI導入を迅速に実現し、導入期間を数カ月から数年単位で短縮
- 政府の予算サイクルやOpEx志向に対応したモジュール型ソリューションでコストを最適化
- 最新GPUと適切な技術更新により、将来に備えたインフラ能力を確保
- 戦場支援から災害復旧まで、実運用に即した導入シナリオに対応
- 複雑化や遅延を招くことなく、厳格なコンプライアンス要件に対応