The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Sistema de infraestructura prefabricada modular Vertiv™ SmartRun

Vertiv™ SmartRun es un sistema de infraestructura de TI superior prefabricada diseñado para una velocidad y simplicidad integrales. Integra distribución eléctrica de alta densidad, refrigeración líquida, redes e infraestructura de contención en una plataforma de entrega todo en uno. Los montajes de alta velocidad en las ubicaciones de fabricación de Vertiv en todo el mundo reducen la complejidad y aceleran el tiempo de despliegue in situ hasta un 85% más rápido que los métodos tradicionales de construcción. Es modular, escalable y configurable en varios puntos de diseño del cliente, lo que hace que el despliegue del proyecto a escala sea fácil.

Obtener folleto
Principales ventajas
  • UN SISTEMA INTEGRADO, UNA COMPRA: El sistema Vertiv SmartRun se entrega en tus instalaciones como una solución unificada, totalmente diseñada y preintegrada, por lo que ya no tendrás que abastecer por separado los conductos, las tuberías y la contención de pasillos.
  • LOGÍSTICA Y ADQUISICIÓN OPTIMIZADAS: La adquisición de una sola fuente y los envíos limitados simplifican la recepción de proyectos y la gestión de proveedores.
  • DESPLIEGUE ACELERADO: Consigue un despliegue in situ hasta 85veces más rápido en comparación con la infraestructura tradicional integrada.
  • MENOR CAPEX: Esto reduce el coste total del despliegue de infraestructuras basadas en pasillos hasta en un 40%.
  • MENOS MANO DE OBRA ON-SITE: Los conjuntos prefabricados reducen las horas de mano de obra y minimizan las dependencias comerciales cualificadas.
  • El más adecuado:
    • Construcción e ingeniería
    • Centro de datos/Hosting/Housing

    Vertiv™ SmartRun proporciona una solución prefabricada por Vertiv para la infraestructura aérea del whitespace del centro de datos, ofreciendo una implementación integral más rápida y sencilla, y reduciendo los tiempos de despliegue hasta en un 85 % en comparación con las instalaciones tradicionales realizadas in situ (stick builds). Con ensamblajes prefabricados en las plantas de fabricación de Vertiv distribuidas globalmente, los proyectos se implementan a gran escala con mayor rapidez, simplicidad y eficiencia. La instalación en obra se limita a una única operación de izado de la infraestructura aérea, lo que agiliza el acondicionamiento del espacio IT y reduce los costes de mano de obra asociados a la instalación del busway, las tuberías, el cableado de red y los sistemas de canalización, frente a los métodos tradicionales de construcción e instalación en obra (stick build). La instalación y el mantenimiento de servicios son respaldados por los servicios de Vertiv en todo el mundo para proporcionar una asociación de extremo a extremo en la solución del cliente.

    Beneficios

  • MÓDULOS PREFABRICADOS TRANSPORTABLES: Pre-ensamblado y transportable, proporciona una instalación rápida y de bajo impacto y puede pasar a través de puertas dobles estándar.
  • AJUSTADO A TU ESPACIO: Segmentos de 8ft/24m de longitud integrados (bloques), se puede ajustar a las alturas del rack, el espaciado entre pasillos y las necesidades de flujo de aire, así como a la accesibilidad y las limitaciones de las instalaciones.
  • DISEÑOS CONFIGURABLES: Admite configuraciones de una fila, doble fila o pod y tiene un diseño de bloque modular que se escala con las demandas de espacio en blanco.
  • REPLICABLE A ESCALA: Puede repetirse fácilmente en varios centros con una mínima reelaboración.
  • ALCANCE GLOBAL, EJECUCIÓN LOCAL: Con las ubicaciones de fabricación y servicio de Vertiv en todo el mundo, tus proyectos se pueden implementar de forma rápida, coherente y fácil en cualquier lugar.
  • Características

  • PREFABRICACIÓN EN INSTALACIONES DE FABRICACIÓN VERTIV: Agiliza el calendario del proyecto desde tiempos de entrega optimizados y montaje de soluciones Vertiv™.
  • CONTENEDOR DEL PASILLO CALIENTE: Esto maximiza la eficiencia y la capacidad del centro de datos al permitir construir la estructura antes de instalar los racks de equipos.
  • DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE iMPB BUSWAY: Cuenta con un sistema de canalización fiable que ofrece una variedad de configuraciones de capacidad y conexión para satisfacer los requisitos de equipos de rack de TI.
  • INSTALACIÓN SIMPLIFICADA EN UNA SOLA ELEVACIÓN: Con un montaje prefabricado, un diseño plug-and-play y un proceso de instalación simplificado de una sola elevación, Vertiv™ SmartRun permite instalaciones de centros de datos de más de 1MW al día con un solo equipo.
  • PARTNER DE ENTREGA A ESCALA MUNDIAL: Los servicios Vertiv™ respaldan la instalación y el mantenimiento a nivel mundial, proporcionando una asociación de extremo a extremo en soluciones para clientes.
  • *Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

    Encuentre el contacto de su región

    Contactos de asistencia de productos
    Mostrando contactos para USA Cambio
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos

    Preguntas más frecuentes

    The Vertiv™ SmartRun system is designed for construction and engineering projects requiring rapid data center infrastructure deployment. It is well-suited for colocation and hosting facilities, critical facility sites, and large-scale data center builds searching for a any easy liquid cooling enablement path. The system works effectively for projects deploying IT equipment greater than 1MW per day.
    Vertiv™ SmartRun's prefabricated approach assembles power distribution, liquid cooling piping, network cabling, and hot aisle containment at Vertiv manufacturing facilities before site delivery. This differs from stick-build methods where components are installed individually on-site. The prefabrication typically reduces deployment time up to 85% faster and cuts total infrastructure deployment cost by up to 40%.
    Vertiv™ SmartRun is configured from 8-foot (2.4m) length segments called cells. The system is adjustable to various rack heights, ceiling heights and pod lengths.The system scales with data center white space demands through addition of modular blocks. Additionally SmartRun can hold up to 4 indpendent Vertiv PowerBar Track Busbars per row or be replaced with Power cable management trays if a Power Cable installation is the preferred design method on-site.
    The Vertiv™ SmartRun installation process consolidates multiple traditional installation steps into a single overhead infrastructure lift. Rather than separately installing busway, piping, network cabling, and containment systems, crews install pre-integrated assemblies. The plug-and-play design with factory-completed connections reduces field wiring and termination work.
    Vertiv™ SmartRun typically cuts total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40% through several factors. Single-source procurement eliminates costs associated with managing multiple vendors for busway, piping, and containment. Reduced on-site labor hours lower installation costs. The expedited deployment timeline up to 85% faster can reduce facility lease costs during construction. Prefabricated assemblies reduce skilled trade dependencies and coordination overhead.
    Inicio de sesión de partners

    Idioma y ubicación