Armario de baterías de ion-litio Vertiv™ EnergyCore
La solución de baterías de ion-litio Vertiv™ EnergyCore está optimizada para los requisitos de tiempo de autonomía con el fin de reducir el coste total de propiedad. Una huella reducida con alta potencia de salida junto con seguridad y fiabilidad están a la vanguardia de este innovador diseño de producto
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Administración Pública
Armario de baterías de ion-litio Vertiv™ EnergyCore
La solución de baterías de ion-litio Vertiv™ EnergyCore está optimizada para los requisitos de tiempo de autonomía con el fin de reducir el coste total de propiedad. Una huella reducida con alta potencia de salida junto con seguridad y fiabilidad están a la vanguardia de este innovador diseño de producto
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Administración Pública
Especificaciones
The Vertiv™ EnergyCore Lithium-Ion Battery Cabinet provides high power density in a compact design. It can deliver up to 222.2 kW (Li7) or 263 kW (Li5) in 600 mm wide cabinet. It is designed to operate at higher temperatures of up to 30°C and optimized for either 5- or 7-minute runtime. Built with lithium-ion batteries, it offers longer performance and more cycles than VRLA batteries. With a fully loaded cabinet shipped to your location and no onsite wiring needed, it saves on deployment time and cost.
|
Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 146 kWb-263 kWb | 17.3 kWh-31.1 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 882-1301 lbs |
| Ver más información del producto | |||||
|
Vertiv™ EnergyCore Li7 Lithium-Ion Battery Cabinet
|
|||||
| 130.7 kW-222.2 kW | 20.4 kWh-34.6 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 977-1283 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet (Samsung U6A4) – Installation Manual
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet Installation and Operation Manual SL-71251
- Vertiv™ EnergyCore Lithium 7 - Installation and Operation Manual
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet (Samsung U6A4) – Operation and Maintenance Manual
- Special Seismic Certification - EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet
- Vertiv EnergyCore Lithium 7 Service Manual SL-71370
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.