The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

PDU para rack gestionada Vertiv MPH2

La PDU para rack gestionada Vertiv MPH2 es un sistema de distribución eléctrica con funciones de control y supervisión. La Vertiv MPH2 ofrece funciones destacadas como fácil integración de rack y sencilla arquitectura de gestión, así como una disponibilidad y un rendimiento energético óptimos.

Obtener folleto
Login to Save for Later
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Telecomunicaciones
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
Garantía: La garantía estándar es de 2 años. La garantía se puede ampliar en plazos de 1 y 3 años.

Vertiv MPH2 B: medición por fase y por grupo. Vertiv MPH2 C: medición por fase y por grupo. Además, cada salida se puede conectar y desconectar individualmente de forma remota. Vertiv MPH2 M: medición por fase, por grupo y por salida. Vertiv MPH2 R: medición por fase, por grupo y por salida. Además, cada salida se puede conectar y desconectar individualmente de forma remota.

Beneficios

 Supervisa parámetros eléctricos y ambientales con umbrales y herramientas de alarma definidos
Medición adicional del conductor neutro y el factor de cresta
Medición de energía y potencia para maximizar la infraestructura de alimentación y refrigeración del centro de datos
La variedad de mediciones permite predecir condiciones de fallo antes de que ocurran
Menores consumos energéticos de todas las PDU para rack conmutadas
Tecnología  «LongLifeSwitching» que protege los contactos de relé
Pueden conectarse hasta cuatro PDU para rack Vertiv MPH2 en una misma serie
La función «SpeedMount» para la instalación en Vertiv Knürr DCM/InstaRack ahorra tiempo y dinero en instalaciones in situ.
Los racks Knürr pueden suministrarse preinstalados para ahorrar tiempo y costes 

Características

 Temperaturas de funcionamiento de hasta 60 °C adecuadas para racks interiores de altas temperaturas
Relés biestables que garantizan el suministro eléctrico básico incluso si se produce un fallo en otro componente
Funciones de alarma completas, incluidas notificaciones cuando se producen alarmas en grupos individuales
Medición precisa de tensión y corriente en el nivel de salida con ± 1 % de tolerancia para ofrecer resultados fiables
Supervisión de las condiciones ambientales (temperatura, humedad y contactos de entrada)
Tarjeta de comunicación modular que se puede reemplazar durante el funcionamiento
Notificación tras un fallo o si se eliminan las cargas en racks individuales 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie

Preguntas más frecuentes

El paquete contiene una PDU para rack MPH2, abrazadera de fijación estándar, notas de seguridad y una guía de inicio rápido.
Sí, todos los modelos están certificados para una temperatura de funcionamiento de hasta 60 °C.
Sí, toda la gama de MPH2 cuenta con la tecnología SafetyMetering para identificar las corrientes de fuga. En caso de corriente de fuga se activará una alarma.
Sí, toda la gama de productos MPH2 viene con capacidad de 1000 Mbits para garantizar la compatibilidad con conmutadores de red de alta velocidad.
La configuración predeterminada de nombre de usuario y contraseña es: admin/admin. Le recomendamos que cambie las credenciales predeterminadas.
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación