The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Serie NetSure IPE

Ligeros y sin mantenimiento, los sistemas de energía para exteriores Vertiv™ NetSure™ IPE están diseñados para alimentar tu red 5G en los entornos más exigentes y están disponibles con respaldo de baterías de ion-litio.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
Implementa tu red 5G rápidamente utilizando conectores de cable rápidos Garantiza una alta disponibilidad en espacios de difícil acceso Minimiza los costes operativos con un 96,3% de eficiencia energética Haz funcionar tu red con este sistema de CC silencioso y refrigerado por convección
El más adecuado:
  • Telecomunicaciones

La serie NetSure IPE de alta eficiencia reduce el consumo de potencia y los costes operativos al tiempo que proporciona un rendimiento superior y una fiabilidad absoluta.

Descripción general de especificaciones de modelos
R48-1000C
1000 W   20 A   -54 VDC   100-250 VAC   14.2 in   7.1 in   3.5 in   11.0 lbs  

Beneficios

Despliega rápidamente tu red 5G con rectificadores para exterior que se montan fácil y directamente en un poste o pared usando conectores de fijación rápida para baterías, cargas y alarmas. Alimenta tu infraestructura crítica en espacios de difícil acceso con módulos de exterior y grado de protección IP65 que funcionan hasta +75 °C Mantén los costes operativos de la red al mínimo utilizando un sistema de CC de alta disponibilidad que funciona con una eficiencia del 96,3 % y no requiere energía para refrigerarse Olvídate de las caídas de tensión y tendidos de cables masivos a cabezales de radio remotos (RRH) colocando estos rectificadores compactos directamente en la parte superior de la torre. Pásate a una red sin ruido gracias un sistema de CC silencioso y refrigerado por convección

Características

Gracias a la refrigeración sin ventiladores, no es necesario ningún mantenimiento y su funcionamiento es silencioso. Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a +75°C Compatible con los estándares mundiales del sector Montaje en pared y poste en posición de bandera o plana Ideal para un rápido despliegue en áreas públicas urbanas, rurales o protegidas

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Armarios de intemperie

Artículos relacionados

 Image

5 factores a tener en cuenta al impulsar tu implementación de 5G

Conoce los 5 factores importantes que todo proveedor de redes debe recordar antes de implementar una red 5G para garantizar un despliegue y unas operaciones sin problemas.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación