The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ EnergyCore Grid - Battery Energy Storage System

The Vertiv™ EnergyCore Grid delivers scalable, high-capacity battery energy storage systems for data centers and critical infrastructure. Designed for grid-connected and hybrid applications, it ensures reliable power, simplified integration, and flexible deployment to meet the demands of today’s high-performance environments. It comes with an optional integrated energy management system for intelligent controls over traditional and renewable energy.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto
Principales ventajas
  • SCALABLE SKIDDED SOLUTION: Its pre-assembled design reduces installation time and costs.​
  • FAST, RELIABLE BACKUP: Its fast transfer time in milliseconds offers mission-critical uptime.​
  • GRID RESILIENCE: Islanding and utility support modes protect during outages.​
  • SMART CONTROL: With native EMS integration, it allows dynamic, intelligent power flow.
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Fabricación
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Minería/Siderurgia
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Transporte

Vertiv™ EnergyCore Grid is a modular, utility-grade Battery Energy Storage System (BESS) designed to deliver fast, flexible, and resilient power for critical facilities and grid-interactive applications. Built with lithium iron phosphate (LFP) batteries, high-efficiency PCS, and integrated controls, the Vertiv™ EnergyCore Grid supports microgrid operations, peak shaving, black start, and energy arbitrage across behind-the-meter (BTM) use cases.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ EnergyCore Grid
5 MW+   Data centers, hyperscale, grid support   AC Skidded solution with DC Containerized design for easy scalability   107.7 in   139.5 in   92.1 in   6620 - 7500 lbs  
Vertiv™ DynaFlex
1.5 MW +   Commercial & Industrial (C&I)   All-in-One Skidded solution for easy deployment          

Beneficios

  • PROVIDE NEAR-INSTANTANEOUS POWER TRANSFER: Protect mission-critical operations from disruptions to prevent downtime.
  • SCALE POWER CAPACITY WITHOUT OVERBUILDING UPFRONT: Maximize ROI and minimize stranded assets for site-specific needs or future growth.
  • ENABLE PEAK SHAVING, LOAD SHIFTING, & BACKUP POWER SUPPORT: Reduce energy costs, improve power quality, and increase resilience for on-site operations.
  • SEAMLESSLY INTEGRATE WITH YOUR ENERGY ECOSYSTEM: Optimize DERs, load profiles, and utility coordination by simplifying complex power strategies.
  • READY-TO-DEPLOY IN HARSH ENVIRONMENTS WITH MINIMAL SITE PREP: This accelerates deployment and reduces installation complexity.

Características

  • MILLISECONDS TRANSFER TIME: Vertiv™ EnergyCore Grid supports grid forming and following islanding operation with fast response time within milliseconds.
  • MODULAR ARCHITECTURE (1MW – 200+ MW): Its flexible design allows operational growth through scalable energy storage and deployment adaptability.
  • DEMAND CHARGE MANAGEMENT & OPTIMIZATION: The system reduces costs by storing energy during low-demand periods and using it during peak times.
  • ADVANCED EMS & CONTROLS: Integrated with Vertiv™ Energy Management System (EMS), this solution helps mission-critical businesses seeking to develop energy storage capabilities for grid power continuity.
  • SKIDDED DESIGN, OUTDOOR-RATED SOLUTION: This skid-integrated solution enhances efficiency, providing customers with a more cost-effective and time-efficient option. Engineered for outdoor applications, it is built with resilience and durability under diverse conditions.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv (Bill Shank- Global Sales & Support)
975 Pittsburgh Dr Delaware Ohio 43015 USA
Áreas de interés de producto: Battery Energy Storage System (BESS)

Preguntas más frecuentes

Vertiv EnergyCore Grid is designed specifically for data centers and critical infrastructure needing 5 MW and above, delivering high-capacity, scalable performance with advanced grid integration.
Vertiv EnergyCore Grid offers milliseconds in transfer times, minimizing disruption and enabling uptime for sensitive operations.​
Yes, the system is designed for flexible deployment, supporting both FTM and BTM applications including microgrids.​
Absolutely. Vertiv EnergyCore Grid is optimized for hybrid applications and can integrate seamlessly with solar, wind, and other DERs.​
The system meets global safety and compliance standards including NFPA-855, UL 9540, UL 9540A, and is designed to meet regional grid interconnection requirements.​

Related Articles

 Image

Powering growth: A financial guide to BESS adoption for data centers

Enterprises and data centers are at their limits: Energy demands of data centers’ AI-driven workloads are soaring, grid interconnection delays are mounting, and the pressure to reduce costs while achieving business environmental goals has never been greater. But what if you could solve these challenges while turning your energy infrastructure into a strategic financial asset?

 Image

Sistemas de almacenamiento de energía de baterías

Un BESS suele estar compuesto por celdas de batería dispuestas en módulos. Estos módulos se conectan en cadenas para lograr la tensión de CC deseada. Las cadenas suelen describirse como racks donde se instalan los módulos.

 Image

What are microgrids?

Explore how microgrids fortify data centers against power disruptions, boost energy efficiency, and pave the way for a more sustainable future with localized, renewable power solutions.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación