Liebert Mini-Mate2, Ceiling-Mounted Precision Cooling System, 3.5-28kW
Liebert Mini-Mate2 是一組佔地空間小的電腦機房冷卻系統,可進行全年無休的溫濕度控制及空氣過濾。系統內嵌於懸吊式天花板,方便維修,只需透過前置面板進行維護。
將此產品儲存到您的控制板
您已成功儲存此產品以便稍後查看;如需取消,可在控制板移除此產品。
請登錄或創建新帳戶以儲存此產品/服務
- 資料中心 / 託管
- 教育
- 銀行、金融和保險
- 政府
- 醫療
- 零售與批發
Liebert Mini-Mate2, Ceiling-Mounted Precision Cooling System, 3.5-28kW
Liebert Mini-Mate2 是一組佔地空間小的電腦機房冷卻系統,可進行全年無休的溫濕度控制及空氣過濾。系統內嵌於懸吊式天花板,方便維修,只需透過前置面板進行維護。
- 資料中心 / 託管
- 教育
- 銀行、金融和保險
- 政府
- 醫療
- 零售與批發
技術規格
Liebert Mini-Mate2 專為資料中心而設計,例如:電腦中心、控制中心、設備機房,協助您將溫濕度及空氣過濾控制在小範圍。系統內嵌於懸吊式天花板,易於安裝及維修,只需透過前置面板進行維護。在電流頻率為 50 及 60 Hz,空氣、冰水、乙二醇及冷凍水的模式下,Liebert Mini-Mate2 的額定冷房能力為 3.5 到 28 kW (1 到 8 噸)。所有冰水系統皆為獨立式設備。分離式系統的設定可使用空氣、冰水及乙二醇冷卻模式。
|
MMD23C, 3.80kW
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 [3.80] | 13.0 [3.80] | 750 | 20 | 54 | 30 | 220 |
| See more product information | ||||||
|
MMD40C, 7.60kW
|
||||||
| 26.0 [7.60] | 26.0 [7.60] | 1250 | 24 | 54 | 30 | 230 |
| See more product information | ||||||
|
MMD8TC, 22.5kW
|
||||||
| 76.6 [22.5] | 76.6 [22.5] | 3750 | 26 1/2 in | 69 1/2 in | 54 1/8 in | 665 lbs |
| See more product information |
客戶價值
特性
- Vertiv™ Liebert® Mini-Mate2 1 & 1.5 Ton Installer User Guide SL-10530
- Vertiv™ Liebert® Mini-Mate2 2 and 3 Ton User Manual SL-10531
- Vertiv™ Liebert® Mini-Mate2 5 Ton User Manual SL-10532
- Liebert® Mini-Mate2 8 Ton User Manual SL-10533
- Liebert® Mini-Mate2 5 Ton System Design Catalog SL-10536
- Liebert® Mini-Mate2 2 and 3 Ton System Design Catalog SL-10535
- Vertiv™ Liebert® Mini-Mate2 8-Ton System Design Catalog SL-10537
- Vertiv™ Liebert® IS-UNITY-DP User Manual for Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate
- Vertiv™ Liebert® iCOM™ MiniMate Variable Capacity 4-5T - Installer User Guide - English
- Vertiv™ Liebert® iCOM Liebert® Mini-mate - Installer User Guide Intelligent Communication - English
- Vertiv™ Liebert® Mini-Mate2 System Design Catalog SL-10525
*查看具體型號產品資料,請進入上方規格表具體型號的產品頁面。