The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

停產

產品系列

Cybex SC 300 Series Secure Desktop KVM Switches

Avocent SwitchView™SC 300 KVM切換器系列為任何需要安全性和擴充USB支持的環境提供經驗驗證的安全存取。SC 300系列是NIAP驗證到EAL4 +,允許多級物理安全和CAC功能,使您能夠使用一個鍵盤,顯示器和滑鼠來整合不同安全級別的多個工作站,而不會危及網路安全。

聯繫我們

支持
Showing contacts for California, 91733, USA 更改位置
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
銷售產品: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

替代產品

Cybex™ SC800 Series Secure Desktop KVM Switches

The Cybex SC800 series secure desktop KVM switching portfolio offers a proven solution for guarding against desktop cyber intrusion. These switches, that switch between networks at the push of a button, are certified to meet the NIAP Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Switch ver. 3.0. They provide high resolution compatibility utilizing HDMI, DisplayPort, and DVI technology. The SC800 series models support 2, 4, or 8 networks, a single monitor, and CAC through a dedicated port.

Cybex SC 900 Series Secure Desktop KVM Switches

Cybex™SC 900系列安全桌面KVM切換系列組合提供了一個經過驗證的解決方案,可防止桌面上的網絡入侵。這些開關經過認證,可以滿足最新的NIAP保護配置文件的要求,用於周邊設備共享設備版本3.0。這些開關為用戶提供了高分辨率相容性,利用 HDMI 和DisplayPort 技術以及傳統的 DVI 技術。

選擇您的國家/區域和語言