The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品型號

Avocent AV3216 IPKVM切換器

以單一解決方案提供在中小企業環境下安全的遠程和本地接入 Avocent AutoView切換器在單一解決方案內包含了可供1位或2位本地以及1位數字用戶 使用的接入方式。板載Web界面讓您可以從任意地點用遠程而安全的方式管理所有已連 接服務器以及基於串行接口的設備。本地端口為您提供了在機架處的方便接入方式。這些 解決方案還包括了本地 PS/2 和 USB 外設支持,並且新的 Avocent Autoview3000系列已經支持納入Dsview 軟件集中管理。

Find Sales Contact Get Brochure Get Manual
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 資料中心 / 託管
  • 政府
  • 軍事防禦,國防,航空航太與導彈
  • 發電
  • 電信

客戶價值

靈活與可擴展
CHN KVM 切換器具有兩個選件以滿足不同需求。
CHN2108 切換器支持單個用戶以及最多八個服務器或序列埠設備。
CHN2216 支持最多 2 個用戶以及 16個服務器或序列埠設備。
每個CHN切換器提供 4個USB 2.0 連接口連接具有 USB 連接埠的設備。當增加額外系統時,CHN 切換器可以被並聯以提供最多256個服務器或序列設備的集中管理。
 
簡化的管理
Avocent CHN KVM 切換器具有 2 個直觀、整合管理介面
OSCARTM 螢幕顯示器用於本地訪問,而 Web 用戶介面提供切換器遠端管理,該切換器已經通過遠端存取升級。
所有遠端使能 CHN KVM 切換器和 Avocent DSViewTM 管理軟體相容,以進行整個設施的集中管理。
安全
虛擬媒體支持允許服務器訪問連接到 KVM 的存儲媒介,提供帶外文件傳輸和安裝操作系統補強。
在高度安全的環境中,對於本地用戶,支持具有智能卡加密和密碼保護的 CAC
提供虛擬媒介會話過程中的可依賴的安全性。
加密選件包括 128-位 SSL、AES、DES 和 3DES,並且可用於選擇鍵盤、滑鼠和視頻信號和虛擬媒介會話。  

特性

本地和遠端存取
於單一設備中整合KVM Over IP控制管理技術,及強大的用戶訪問控制
管理員可以給特定用戶授權 KVM 訪問權限。管理員也可以限制 KVM 訪問權限到特定的切換器目標。
 AV切換器支持目標設備的智能卡和 CAC 驗證,可以擴展兩因素驗證需求。
本地連接埠訪問
支持 USB 鍵盤和滑鼠。
單個解決方案
支持單個解決方案的 USB、PS/2、Sun 和 序列埠目標設備。
圖形化和多語言 OSD
高級圖形化螢幕顯示器簡化系統配置和服務器選擇。
節約空間
CAT-5細電纜節省了機架內的空間並且服務器和切換器之間允許最大 30 米距離。 
智能電纜
服務器連接埠模組和整合接入電纜可自動為每個連接的服務器分配和保留獨一的服務器名稱。 

Avocent AV3216 IPKVM切換器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
4.4 lbs
重量(磅/公斤)
2.0 kgs
高度(英寸/毫米)
1.72 in
高度(英寸/毫米)
43.7 mm
寬度(英寸/毫米)
17 in
寬度(英寸/毫米)
432 mm
高度(英寸/毫米)
6.5 in
高度(英寸/毫米)
165 mm

聯繫我們

支持
Showing contacts for California, 91733, USA 更改位置
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
銷售產品: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 序列控制台與閘道器, Digital Infrastructure Solutions

選擇您的國家/區域和語言