VertivContent

智慧型家用裝置

保護連線裝置的家用網路的可用性,用來協助個人的日常活動,例如控制家中的照明、溫度和安全功能。

以下是您需要的

Liebert PSA 500VA -1500VA

Liebert® PSA 是精巧的線路互動式 UPS,提供符合成本效益的全功能電源保護,非常適合小型辦公室電腦、POS(銷售點)終端和其他敏感電子設備。

Liebert PSA itON SOHO 650VA - 1000VA

對於中小型企業而言,關鍵 IT 基礎設施的可用性非常重要。如果沒有可靠的電源保護,您會面臨設備故障、中斷和收入損失的風險。

Liebert GXT MT+ CX 1kVA - 3kVA

Liebert® GXT MT+ CX™ 是一款全功能無變壓器 UPS,專門設計為精巧型裝置。最新電子產品的高效可靠解決方案。

Vertiv™ Edge UPS 500VA - 3kVA

Vertiv™ Edge UPS 是一個高度可靠、高效且靈活的線路互動式正弦波 UPS 電源供應產品。

選擇您的國家/區域和語言