保護每一劑: 第一批COVID-19疫苗儲存--備援冷凍櫃的5個注意事項

Gary Dennis •

根據世界衛生組織的統計,由於處理不當(包括溫度控制問題),每年有多達50%的疫苗報廢。輝瑞和Moderna生產的新型COVID-19疫苗需要在極低的溫度下保存,因此解決這一問題比以往任何時候都更為重要。

國外第一輪COVID-19疫苗已經開始分發,因此醫療機構需要立即採取行動,以確保它們準備好接受和管理這些可能挽救生命的藥物。醫院已經開始購買能將疫苗保持低至-80攝氏溫度的超冷冰櫃。

但是,他們可能忽略了解決方案的關鍵組件:此關鍵設備的功率調節和緊急備用電源。為了始終保持如此低的溫度,冷凍櫃消耗大量功率。如果電源由於某種原因受到損害,則會使有限的疫苗供應面臨風險,這在與冠狀病毒鬥爭的緊要關頭,是災難性的。

選擇正確的緊急備用電源

考慮到疫苗儲存的高風險,低溫冷凍櫃的應急備用電源是必須的解決方案。理想情況下,該解決方案應包括符合以下五個標準的智能不間斷電源(UPS)功能:

  1. 在線雙重轉換技術: UPS系統配置有三種主要類型:離線,在線互動和在線雙重轉換。對於最關鍵的應用,在線雙轉換UPS解決方案可提供最大程度的保護。使用這種類型的UPS,超低溫冷凍櫃將與原始市電完全隔離,從而保護冷凍櫃免於電源跌落,突波,停電或掉電,從而可能會破壞將疫苗保持在合適溫度下的能力。

  2. 到電池的零傳輸時間:即使在使用發電機的應用中,從主電源切換到備用發電機也涉及傳輸時間。在此期間,冷凍櫃的運行會受到不利影響,從而危及內部物品的安全。雙轉換UPS用電池電源填補了傳輸時間的空缺,直到發電機啟動為止。為提供優質保護,UPS應立即轉換為電池備用電源,以確保真正不間斷的電源供應和疫苗的恆定存放溫度。

  3. 可擴展的運行時間: 有時發電機不可用,或者關鍵系統的應急計劃需要數小時的電池運行時間,而不僅僅是幾分鐘。在這些情況下,可以檢測並與外部電池櫃連接以獲取更多電池電源的UPS型號可以提供此級別的支持。

  4. UPS遠端監控功能: 重要的是要知道UPS始終按預期運行並全天候工作。設施人員還需要了解UPS電池是否已充滿電,並在需要時以及隨時可以放電。智能UPS可以進行遠端和本地監視,幫助人員管理電池運行狀況並主動預測電池更換日期。通過電子郵件和訊息發送的警報通知可讓工作人員隨時了解任何電源問題,並在設備出現問題時加快反應時間。

  5. 易於安裝和操作:由於目前在醫療保健業務中佔據如此大的比重,UPS不會給程式增加更多的複雜性。即插即用的系統可以快速安裝和配置,並且可以支持多個冰櫃,從而確保您的緊急備用電源仍然是一種幫助,而不是阻礙。可安裝在地板或牆壁上的輕巧設計,靈活的外形尺寸進一步簡化了安裝過程,並佔用了最小的空間。最後,友善、易於閱讀的介面可用於系統洞察和診斷,有助於簡化正在進行的系統操作和維護。

準備為COVID-19疫苗提供應有的保護

國外新的輝瑞和Moderna疫苗代表了對抗冠狀病毒的迫切希望。超低溫冰櫃,以及支持它們的在線雙轉換UPS系統,將在每個醫療機構確保每個劑量得到正確使用的努力中發揮關鍵作用。在Vertiv,我們很自豪能夠提供一個完整的Liebert GXT5 UPS系列,為疫苗保護解決方案提供更多的幫助。

相關洞察

選擇您的國家/區域和語言