The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

DA125, 125kW

The Liebert DSE is the industry's first pumped refrigeant economization system designed specifically for data centers. Ideal for companies seeking sustainable solutions, it provides up to 50% higher efficiency than traditional systems - and it uses no water. Its advanced controls automate economization to get the most free-cooling in any environment.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Telecomunicação
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Minimizes compressor use to maximize free cooling
Eliminates need for bringing outside air and contanimants into the data center
Eliminates water usage, no costly water treatment required
Auto-economization increases the number of free-cooling hours throughout the year
No dampers and louvers to maintain
Industry-best condenser efficiency
N+1 thermal redundancy
Capacity can easily be scaled without affecting the rest of the cooling infrastructure, while maintaining desired redundancy
Lower refrigerant charge than traditional DX systems
 

Recursos

Pumped Refrigerant Economizer
Advanced Thermal Controls
Microchannel Condenser
Independent Thermal System Design
 50-250kW capacities
 Upflow and downflow configurations (50kW unit with downflow only)
 

The Liebert DSE Freecooling Solution provides high efficiency, water-free economization, maximum reliability, low maintenance and rapid scalability – all in highly flexible split-system configurations. Its pumped refrigerant economizer captures the most economization hours across the widest range of temperatures, compared to other similar systems.

Air-cooled free-cooling system with water-free economization, a rapidly deployable configuration and advanced Liebert iCOM thermal controls to optimize each unit and harmonize the operation of multiple units for temperature and airflow. Highly scalable and modular design accommodates changing IT loads and is ideal for upgrading outdated or inefficient cooling systems.

DA125, 125kW
Technical Specifications
Total Nominal Capacity kBtuh [kW]
443 [130]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
443 [130]
Nominal Airflow [CFM]
18,000
Capacidade Total
499 [146]
Direção do Fluxo de Ar
Upflow and Downflow
Média da Dissipação de Calor
Air
Modulação de Capacidade
Variable Speed EC Fans
Controle e Monitoramento
Liebert iCOM Unit Control
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
3465 lb
Peso (lbs / kgs)
1572 kg
Altura (pol/mm)
94 in
Altura (pol/mm)
2388 mm
Largura (pol/mm)
144 in
Largura (pol/mm)
3658 mm
Profundidade (pol/mm)
47 in
Profundidade (pol/mm)
1194 mm

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma