Vertiv™ CoolChip CDU 2300
A Vertiv™ CoolChip CDU 2300 é projetada para dar suporte ao resfriamento líquido em ambientes de alta densidade. Ela é ideal para aplicações de resfriamento direto ao chip e resfriamento de porta traseira, oferecendo uma implementação fácil e econômica em qualquer data center. A Vertiv™ CoolChip CDU 2300 usa um design de trocador de calor líquido-líquido possibilitando aos usuários aproveitar os benefícios dos servidores resfriados a líquido para dar um suporte mais eficiente para densidades de rack mais altas, ao mesmo tempo que mantém as condições ótimas do sistema.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
A Vertiv™ CoolChip CDU 2300 é projetada para dar suporte ao resfriamento líquido em ambientes de alta densidade. Ela é ideal para aplicações de resfriamento direto ao chip e resfriamento de porta traseira, oferecendo uma implementação fácil e econômica em qualquer data center. A Vertiv™ CoolChip CDU 2300 usa um design de trocador de calor líquido-líquido possibilitando aos usuários aproveitar os benefícios dos servidores resfriados a líquido para dar um suporte mais eficiente para densidades de rack mais altas, ao mesmo tempo que mantém as condições ótimas do sistema.
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Vantagens
- MAIOR EFICIÊNCIA & CONFIABILIDADE: Alcance maior eficiência e tenha opções de redundância para ambientes de alta densidade.
- PROTEGE A REDE SECUNDÁRIA DE LÍQUIDO: Em rigorosa conformidade com a compatibilidade para materiais molhados.
- FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO: Projetado intuitivamente para fácil implementação.
- DESIGN FLEXÍVEL: Acomoda qualquer design de instalação com múltiplas configurações de resfriamento.
- RECURSOS EMPACOTADOS: Controlador integrado incluído no design desde o início para fácil implementação; compatível com a detecção de vazamentos.
- SUPORTE IMEDIATO: Acesse o suporte de serviços com instalação local e manutenção no mesmo dia.
Recursos
- TAMANHO COMPACTO: Permite implementações na fila.
- FILTRO DE 50 MÍCRONS INTEGRADO: Mantém a água de fornecimento livre de contaminantes para proteger a integridade e a performance do servidor.
- CONTROLE DE TEMPERATURA PRECISO: Elimina o choque térmico para as CPUs e GPUs dos servidores.
- MONITORAMENTO DE VAZÃO INTELIGENTE COM RECURSOS DE ALARME: Ajuda a manter a performance e a eficiência do sistema.
- PONTOS DE ENCHIMENTO E DRENAGEM COM LOCAIS FACILMENTE ACESSÍVEIS: Otimizam e simplificam a manutenção.
- ACOPLAMENTOS HIGIÊNICOS & DESIGN INOVADOR EM AÇO INOX: Ajudam a assegurar a integridade da Rede Secundária de Fluído.
Especificações
Faça uma transição harmoniosa para a tecnologia de resfriamento líquido altamente eficiente com a Vertiv™ CoolChip CDU (a última geração da família Vertiv™ Liebert® XDU). De ambientes de hyperscale e colocation a aplicações de edge computing, a Vertiv CoolChip CDU oferece implementações flexíveis para trocadores de calor de porta traseira ou resfriamento líquido por contato direto. Ela oferece as opções de colocação no rack, no final da fila ou no perímetro. Distribui líquido com facilidade para gerenciar com eficiência as implementações com alta densidade de potência; com troca de calor de líquido-líquido para até 100 kW, 450 kW, 600 kW ou 1350 kW e troca de calor de líquido-ar para até 70 kW. Com um controle de temperatura preciso, essa unidade pode eliminar os choques térmicos. Tenha operações confiáveis com suas bombas redundantes e alimentação dual de energia e obtenha tranquilidade adicional através da comunicação e monitoramento remotos.
- Technical Specifications
- Controle e Monitoramento
- Visor colorido de tela touch, Comunicação via Modbus RTU e TCP/IP
- Certificados de Aprovação
- CE, cULus, RoHS
- Principais componentes
- Design de bombas redundantes, controle de bomba de velocidade variável, filtragem integrada
- Physical Characteristics
- Altura (pol/mm)
- 94.5 in
- Altura (pol/mm)
- 2400 mm
- Largura (pol/mm)
- 48 in
- Largura (pol/mm)
- 1200 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 48 in
- Profundidade (pol/mm)
- 1200 mm