The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles

Os Consoles Seriais Vertiv™ Avocent® ACS 8000 proporcionam visibilidade e controle seguros, dentro e fora de banda, para equipamentos localizados downstream em data centers empresariais, bem como em instalações de cloud e colocation. Agora com recursos de celular, o sistema proporciona flexibilidade para acessar dispositivos quando as redes cabeadas estão fora (failover) ou não estão disponíveis no local.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Petróleo e gás
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
  • Energia Nuclear
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte
Garantia: 2 Anos de Garantia de Fábrica com Cobertura Total – Garantia Estendida Opcional Disponível

Especificações por modelo
ACS 8008SAC Serial Console
Serial   8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8008-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8016-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8032-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8048-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8008MDAC Serial Console
Serial   8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.4 lbs  
ACS 8016SDC Serial Console
Serial   16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital     17.25 in      
ACS 8008SDC Serial Console
Serial   8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8032MDAC Serial Console
Serial   32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.0 lbs  
ACS 8008DAC Serial Console
Serial   8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8016SAC Serial Console
Serial   16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.2 lbs  
ACS 8016DAC Serial Console
Serial   16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.2 lbs  
ACS 8016MDAC Serial Console
Serial   16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.2 lbs  
ACS 8032SAC Serial Console
Serial   32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.6 lbs  
ACS 8032DAC Serial Console
Serial   32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.0 lbs  
ACS 8032MDDC Serial Console
Serial   32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.0 lbs  
ACS 8048SAC Serial Console
Serial   48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.8 lbs  
ACS 8048MDDC Serial Console
Serial   48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.2 lbs  
ACS 8048DAC Serial Console
Serial   48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.2 lbs  
ACS 8048MDAC Serial Console
Serial   48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.2 lbs  

Vantagens

NOVO! - Opção por celular fornece conectividade fora de banda ou de failover
Porta para sensor ambiental proporciona visibilidade às condições no site
Acesse e identifique/resolva problemas em locais remotos usando failover automático da rede para celular, Ethernet ou modem analógico
Chamada potente e chamada de retorno segura usando modem integrado opcional
Em conformidade com as políticas de acesso e segurança do data center através de diversos níveis de acesso customizáveis
Sem necessidade de adaptadores, com conversões automáticas de pinout Cyclades™ e Cisco
Suporte integrado para módulos de fibra SFP de 1 Gb, 8 portas USB para suportar novos equipamentos de TI e dispositivos externos 
Usa um módulo criptográfico integrado que é baseado em um módulo criptográfico validado FIPS 140-2
Integração com o software Avocent DSView™ para gerenciamento centralizado
Suporte expandido para Rack PDUs da Vertiv™, ServerTech, APC, Raritan e Eaton, junto com sistemas UPS GXT4/5

Recursos

Configuração rápida e automática com Provisionamento 'Zero Touch' (ZTP)
Acesso serial dentro de banda e fora de banda para gerenciar dispositivos de TI remotamente, de qualquer lugar do mundo
Failover automático por ethernet ou celular de gigabits
Customizável, apresentando perfis de segurança
Compliance regulatório e fácil identificação/resolução de problemas - registro de dados on-line e off-line com marcação de tempo

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions

Perguntas frequentes

A família ACS 8000 tem variantes que incluem 8, 16, 32 e 48 portas seriais junto com 8 portas multifuncionais USB 2.0.
Os Consoles Seriais ACS são equipados para respaldar os protocolos RS-232, RS-485 e RS-422 através de RJ-45 e USB 2.0 em conectores Tipo A.
Acesso dentro de banda e fora de banda (com failover da rede) são respaldados através de (2) interfaces Ethernet Gigabit, (2) portas SFP Fibra Gigabit, modem analógico v.92 opcional e/ou modem celular externo 4G/LTE. O aparelho proporciona uma GUI com base em navegador web e porta console local para comandos CLI e Linux Shell.
Sim, o ACS 8000 detecta e dá suporte automaticamente aos sistemas UPS Liebert GXT4, bem como às Racks PDUs Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan e Eaton.
Os usuários são autenticados usando TACACS+, RADIUS, LDAP/AD ou autenticação local. O aparelho também inclui um firewall integrado com Listas de Controle de Acesso (ACLs).
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma